(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPFM4045-CS
エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS チョウコウエンドミル

エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS  EPFM4045-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,995円
税込単価
8,795円

【特長】・クランプ状態の悪い加工環境、薄肉形状加工に適している・CSコートで長...

詳細情報を確認する

  • 加工用途(加工形状):
    側面
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング:
    鋼用
  • 刃数(枚):
    4
  • コーナー形状:
    アタリ付き
  • コーティング詳細:
    CSコート

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPFM4045-CS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS 推奨切削条件表

型番リスト

型番
被削材
ねじれ角
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
形状
CADデータ有無(2D/3D)
ねじれ角詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPFM4045-CS

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎]
不等リード・不等分割
メーカー標準品
4.5
17
6
60
B
2D/3D
43
-0.015~0
B

1個

7,995( 8,795円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ状態の悪い加工環境、薄肉形状加工に適している
・CSコートで長寿命

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

EPFM4045-CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS の型番EPFM4045-CSのページです。
型番EPFM4045-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

    エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

    エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

      汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736

      汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736

        エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

        エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

          ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型

          ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型

            超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

            超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

              エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

              エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

                超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

                超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

                  SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃

                  SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃

                    メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所
                    通常価格 6,940円 16,198円 4,759円 6,118円 4,097円 4,873円 14,597円 3,824円 4,086円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    加工用途(加工形状) 側面 側面 - 側面 側面 / 溝 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                    工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                    コーティング 鋼用 - - 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用
                    刃数(枚) 4 4 4 4 2 4 4 2 2
                    コーナー形状 アタリ付き アタリ付き - アタリ付き ピンカド アタリ付き アタリ付き アタリ付き ピンカド

                    エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EPFM4035-CS
                    EPFM4055-CS
                    EPFM4060-CS
                    EPFM4070-CS
                    EPFM4080-CS
                    EPFM4090-CS
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    被削材 ねじれ角 標準/追加工区分 刃径
                    (mm)
                    刃長
                    (mm)
                    シャンク径
                    (mm)
                    全長
                    (mm)
                    形状 CADデータ有無
                    (2D/3D)
                    ねじれ角詳細 刃径公差

                    6,940円

                    ( 7,634円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎]不等リード・不等分割メーカー標準品3.516660B2D/3D43-0.015~0B

                    8,789円

                    ( 9,668円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎]不等リード・不等分割メーカー標準品5.520660B2D/3D43-0.015~0B

                    8,789円

                    ( 9,668円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎]不等リード・不等分割メーカー標準品620660A2D/3D43-0.015~0A

                    11,480円

                    ( 12,628円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎]不等リード・不等分割メーカー標準品723875B2D/3D43-0.02~0B

                    10,750円

                    ( 11,825円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎]不等リード・不等分割メーカー標準品825875A2D/3D43-0.02~0A

                    14,673円

                    ( 16,140円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎]不等リード・不等分割メーカー標準品9301080B2D/3D43-0.02~0B

                    超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました