(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,225円 ~ 9,265円  特別価格 
税込価格
7,948円 ~ 10,192円  特別価格 

【特長】・高硬度鋼向け超硬エンドミル・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • ナノ結晶コーティング
    ナノ結晶材料からなる新組成系皮膜の採用により、従来にない耐熱温度と高硬度化を実現した新開発のナノコンポジットコーティング材料です。
  • 高硬度鋼に最適
    プリハードン鋼から焼入れ鋼の高速切削・高能率加工に抜群の性能です。
  • 長寿命・高品質加工
    焼入れ鋼(45~60HRC):SKD11、SKD61、SKH、SUS420系
    プリハードン鋼:CENA1、NAK80等で、長寿命・高品質加工が可能です。
  • 優れたドライ切削性能
    切削加工時における発熱が少なくドライ切削にも適します。

■高硬度鋼加工用エポックTHシリーズに、信頼と実績のパワーミル刃形が新登場

  • 高硬度鋼の高速切削
    耐酸化性に優れた新開発THコートの採用で特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削において威力を発揮します。
  • 寿命が大幅にアップ
    耐酸化性に優れた新開発THコートの採用で従来コーティングに比べ大幅に長寿命化が図れます。
  • 優れた切りくず排出性
    高い実績を誇るパワーミルの形状で優れた切りくず排出性を実現しました。
  • 高精度な仕上げ加工
    高剛性な工具設計と耐摩耗性の高い新コーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

性能・試験情報

■エポックTHパワーミルの切削性能

01.高硬度鋼(50HRC)の溝切削

  • エポックTHパワーミル φ6
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  φ6
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  φ6 2
 

02.高硬度鋼(50HRC)のポケット繰り広げ加工

  • エポックTHパワーミル φ8
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  φ8
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  φ8 2
 

■エポックTHハードの切削性能

01.焼入れ鋼(52HRC)の高速切削

  • エポックTHハードレギュラー刃 φ8
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  レギュラーφ8
 

02.焼入れ鋼(62HRC)の高速切削

  • エポックTHハードレギュラー刃 φ8
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  レギュラーφ8 2
 

■実績は語る

【A社】
【B社】
工具CEPR6100-TH(φ10)
被削材W=ARK1(58HRC)
回転数n=6,400min-1
切削速度vc=201m/min
送り速度vf=3,840mm/min
1刃送りfz=0.1mm/tooth
切り込みap20mm×ae0.2mm
使用機械立型マシニングセンタ M/C、BT40
切削液油性ミスト
工具CEPR6100-TH(φ10)
被削材W=ARK1(58HRC)
回転数n=2,000min-1
切削速度vc=62.8m/min
送り速度vf=150mm/min
1刃送りfz=0.0125mm/tooth
切り込みap20mm×ae0.02mm、Zero-cut
使用機械立型マシニングセンタ M/C、BT40
切削液油性ミスト
vc=200m/minの切削速度で、切削長:L=50mまでまったく問題なく切削できました。
従来、他社品ではvc=125m/minでもL=50mがぎりぎり限界でした。
従来品は、加工面の軸方向にスジが見られたが、エポックTHハードは仕上げ面へのカッターマークの転写が目立たず、面性状は極めて良好になりました。

■エポックTHハードボールの切削性能

01.高硬度鋼の直彫り加工

  • エポックTHハードボールR5
【SKD61(H) 50HRC】
ポケット彫り込み加工

n=5,700min-1(vc=180m/min)
vf=2,050mm/min(fz=0.18mm/t)
ap×ae=1×3mm
Dry(Air Blow) M/C,BT40
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 2
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 3

 





















加工時間:24分
  • エポックTHハードボールR5
【SKD11(H) 58HRC】
ポケット彫り込み加工

n=4,500min-1(vc=140m/min)
vf=1,080mm/min(fz=0.12mm/t)
ap×ae=0.5×2mm
Dry(Air Blow) M/C,BT40
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 5
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 6

 





















加工時間:33分

02.高硬度鋼(62HRC)の高速仕上げ切削

エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  62HRC
 

03.高硬度鋼(52HRC)の高速中仕上げ切削

エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  52HRC
 

■実績は語る

【C社】
【D社】
工具EPBT2100(R5×φ10)
被削材W=YXR7(60HRC)
回転数n=4,700min-1
送り速度vf=1,200mm/min
1刃送りfz=0.13mm/t
切り込みap0.3mm×ae0.5mm
使用機械高速立型マシニングセンタ
切削液油性ミスト
工具EPBT2010(R0.5×φ1)
被削材W=SKD11(58HRC)
回転数n=13,000min-1
送り速度vf=400mm/min
1刃送りfz=0.015mm/t
切り込みap0.01mm×ae0.03mm
使用機械高速立型マシニングセンタ
切削液油性ミスト
自動車部品のポケット加工、加工時間25min。
工具摩耗は殆どなく、最後まで安定して加工できました。
従来工具はすくい面に大きな欠損が発生し安定しなかったが、
THハードボールは摩耗も少なく安定していました。

外形図

エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  外形図1

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH 【追加工対応品】  推奨切削条件表

切削条件時の注意

(1)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(2)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
変更前コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
1
4
2
2D/3D
EPHST4010

1個

9,197( 10,117円 )

1日目

メーカー標準品
1.5
4
3
2D/3D
EPHST4015

1個

9,197( 10,117円 )

1日目

メーカー標準品
2
4
4
2D/3D
EPHST4020

1個

8,837円

8,571

( 9,428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2.5
4
5
2D/3D
EPHST4025

1個

8,211( 9,032円 )

1日目

メーカー標準品
3
4
6
2D/3D
EPHST4030

1個

7,225( 7,948円 )

1日目

メーカー標準品
4
4
8
2D/3D
EPHST4040

1個

7,714円

7,482

( 8,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
5
4
10
2D/3D
EPHST4050

1個

8,605( 9,466円 )

1日目

メーカー標準品
6
6
12
2D/3D
EPHST6060

1個

9,265( 10,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼向け超硬エンドミル
・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

    エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

    エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

      エポックTH ハード ロング刃長 CEPL□□□□-TH

      エポックTH ハード ロング刃長 CEPL□□□□-TH

        エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

        エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

          超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

          超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

            エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

            エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

              エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH

              エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH

                XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

                    エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

                    エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

                      エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

                      エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

                        SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                        SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                          超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

                          超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 株洲工具
                            通常価格 7,225円 10,534円 11,597円 10,894円 3,073円 6,828円 7,225円 - 2,338円 5,993円 6,265円 8,825円 2,033円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 側面 / 溝 側面 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました