(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEPLS6220
エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□ チョウコウエンドミル

エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□  CEPLS6220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
90,591円
税込単価
99,650円

【特徴】・ナノ結晶系CSコートで長寿命・高硬度材加工用スクエアエンドミル。・仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CEPLS6220 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEPLS6220

メーカー標準品
22
6
45
20
165
2D/3D
-0.02~0

1個

90,591( 99,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・高硬度材加工用スクエアエンドミル。
・仕上げ用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

CEPLS6220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□ の型番CEPLS6220のページです。
型番CEPLS6220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

    エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

    エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

      エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

      エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

        エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

        エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

          エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

          エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

            エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH

            エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH

              エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

              エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                X'sミルジオミディアム 4GEOM

                X'sミルジオミディアム 4GEOM

                  超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

                  超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

                    エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                    エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                      エポックTH ハード ロング刃長 CEPL□□□□-TH

                      エポックTH ハード ロング刃長 CEPL□□□□-TH

                        超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                        超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                          MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル

                          MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具
                            通常価格 10,894円 6,265円 6,828円 10,534円 7,225円 7,225円 16,448円 7,554円 5,066円 7,225円 11,597円 5,226円 3,211円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□ のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型加工用刃物
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/31
                            安いのでこちらで買うことが多いです
                            クーポン使用してさらに安く購入できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEPLS6100
                            CEPLS6120
                            CEPLS6120-10
                            CEPLS6160
                            CEPLS8250
                            CEPLS8250-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            18,300円

                            ( 20,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品10620101002D/3D-0.02~0

                            21,932円

                            ( 24,125円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品12624121202D/3D-0.02~0

                            21,932円

                            ( 24,125円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品12624101202D/3D-0.02~0

                            50,781円

                            ( 55,859円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品16632161352D/3D-0.02~0

                            127,519円

                            ( 140,271円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品25845251802D/3D-0.02~0

                            127,519円

                            ( 140,271円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品25845201802D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました