(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトレンチ 部品 替えベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトレンチ 部品 替えベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,807円 ~ 11,822円
税込価格
6,388円 ~ 13,004円

ベルトレンチ用替えベルト。【特長】・ナイロン製特殊加工のベルト。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ベルトレンチ部品(替えベルト)の特長

品番摘要くわえられる
管外径
ベルト
幅×長さ
BWS 2450BW 2標準装備15~ 80 32× 450
BWS 21000BW 2L標準装備15~28032×1,000
BWS 21500BW 2、2L長尺用15~42032×1,500
BWS 5800BW 5標準装備30~17545× 800
BWS 51250BW 5L標準装備30~32045×1,250
BWS 51650BW 5、5L長尺用30~45045×1,650

単位(mm)

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
くわえられる管(外径)(mm)
適用
トラスココード
ベルト幅×長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15~280
BW 2L標準装備
283-6483
32×1000
-

1個

7,340( 8,074円 )

1日目

30~450
BW 5、5L長尺用
813-0643
45×1650
-

1個

11,822( 13,004円 )

1日目

30~175
BW 5標準装備
283-6491
45×800
10

1個

5,807( 6,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトレンチ用替えベルト。
【特長】
・ナイロン製特殊加工のベルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトレンチ 部品 替えベルト

ベルトレンチ 部品 替えベルト

    アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

    アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

      HIT ベルトレンチ

      HIT ベルトレンチ

        ベルトレンチ

        ベルトレンチ

          パイプレンチ(強力型)PW

          パイプレンチ(強力型)PW

            アルミコーナーレンチ スリムワイド

            アルミコーナーレンチ スリムワイド

              メーカー スーパーツール スーパーツール ヒット ヒット ロブテックス 松阪商事
              通常価格 5,807円 5,260円 5,988円 10,940円 5,690円 9,343円
              通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ ベルトレンチ パイプレンチ(アルミ製) - ベルトレンチ - コーナーレンチ

              ベルトレンチ 部品 替えベルトのレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              チャックの締め付け工具
              評価 5.0満足度:5.02020/11/17
              今まで商社に依頼をしていましたが価格が安く納期も迅速な対応をして頂きました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              既存のレンチの交換用
              評価 4.0満足度:4.02018/12/24
              他のサイトだと交換用ベルトのみでも工具一式と値段に大差なく不満だったが、こちらではそれなりに差があるので購入しました。消耗品ですので。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 交換時期はどのくらいですか?
              A
              一概には言えません。

              パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました