(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フックスパナ(先端丸型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フックスパナ(先端丸型)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,148円
税込単価
5,663円

【特長】・くわえられる丸ナット径の範囲が広い・溝/穴付き丸ナットの締め付け取り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フックスパナ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    270
  • 単品・セット区分:
    単品
  • くわえられる丸ナット径(mm):
    35~105
  • トラスココード:
    108-6081
  • 質量(g):
    350

Loading...

溝/穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用フックスパナ

使用例

使用例

寸法図

寸法図

単位:mm

品番くわえられる
丸ナット径
LabT
HW 105A35~105270φ66.58

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW105A

1個

5,148( 5,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くわえられる丸ナット径の範囲が広い
・溝/穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用
・サイズに合わせて使える

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックスパナ(先端丸型)の型番HW105Aのページです。
型番HW105Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フックスパナ(先端丸型)

フックスパナ(先端丸型)

    フックスパナ スタンダード型

    フックスパナ スタンダード型

      ピンスパナ

      ピンスパナ

        スライド式調整フックスパナ

        スライド式調整フックスパナ

          引掛スパナ

          引掛スパナ

            アジャスタブルピンスパナ“44”

            アジャスタブルピンスパナ“44”

              メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール SMATO(韓国ブランド) 三木ネツレン GEDORE
              通常価格 5,148円 4,123円 10,347円 5,251円 2,060円 4,409円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
              種類 フックスパナ フックスパナ 専用工具 フックスパナ フックスパナ -
              ラチェット機構 -
              首振り(フレックス) -
              全長(mm) 270 - 250 - - -
              単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 -

              フックスパナ(先端丸型)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              ベアリングナット調整
              評価 5.0満足度:5.02017/12/18
              径の調整もしやすく、径違いのナット調整をするときに1本で対応でき便利でした。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました