(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパートルクレンチセット

スーパートルクレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,091円 14,668円
税込単価
17,700円 16,135円

新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付け可能。【特長】・新冷媒に対応した...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • トルク調整範囲(N・m):
    16、38
  • 全長(mm):
    220、230
  • 二面幅寸法(mm):
    17、22
  • 重量(g):
    800
  • ヘッド交換機能有無:
  • フレアナットサイズ:
    1/4、3/8
  • 設定トルク値(N・m):
    16、38
  • セット内容:
    STW17H、STW22H

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STW2HS

1個

16,091円

14,668

( 16,135円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付け可能。
【特長】
・新冷媒に対応した締付トルク設定
・設定トルク値に達すると「カチッ」と音がする

商品情報

スーパートルクレンチ2本組セット(校正証明書付)の特長

品番セット内容 全長質量
(g)
STW2HSSTW17H · STW22H250800

セット内容(詳細)

品番スパナ二面幅フレアナット
サイズ
設定トルク値 全長質量
(g)
STW17H171/4インチ16N・m220365
STW22H22 3/8インチ38N・m230410
使用例

使用例

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

カタログ

 

STW2HSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパートルクレンチセットの型番STW2HSのページです。
型番STW2HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパートルクレンチセット

スーパートルクレンチセット

    スーパートルクレンチ(校正証明書付)

    スーパートルクレンチ(校正証明書付)

      トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP280N3X22D

      トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP280N3X22D

        トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP6N4X8D

        トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP6N4X8D

          トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP50N3X15D

          トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP50N3X15D

            トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP50N3X12D

            トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP50N3X12D

              トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP3N4X8D

              トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP3N4X8D

                トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP25N3X10D

                トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP25N3X10D

                  トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP200N3X19D

                  トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP200N3X19D

                    トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP140N3X15D

                    トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP140N3X15D

                      トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP100N3X15D

                      トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP100N3X15D

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X27H

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X27H

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19H

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19H

                            メーカー スーパーツール スーパーツール 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 16,091円 6,949円 - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   1日目   10日目   7日目   9日目   9日目   9日目   7日目   10日目   10日目   9日目   8日目   10日目  
                            ヘッドタイプ スパナ式 スパナ式 - - - - - - - - - - -
                            トルク調整範囲(N・m) 16、38 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 220、230 - - - - - - - - - - - -
                            二面幅寸法(mm) 17、22 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 800 - - - - - - - - - - - -

                            スーパートルクレンチセットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアコンの配管に
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/25
                            俗に言う2分3分配管で使用します。小型機は全てこのセットがあればナットの締め付けは可能でしょう。
                            グリップがすっぽ抜けるケースがあるので、接着剤をグリップと本体の間に塗って使うほうがケガしなくてすみます。

                            ケースはザラザラな感じのメッシュ素材で、クッション能力もあり使いやすいです。工具箱へ入れる派の人には役に立ちますよ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書は付属していますか? 
                            A
                            付属しています。

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました