(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパートルクレンチ(校正証明書付)

スーパートルクレンチ(校正証明書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,949円 ~ 8,218円
税込価格
7,644円 ~ 9,040円

新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締付け! 【特長】 ・新冷媒に対応した締...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • ヘッド交換機能有無:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
トラスココード
重量(g)
フレアナットサイズ
設定トルク値(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
220
17
392-4548
365
1/4
16

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

38
230
22
392-4556
410
3/8
38

1個

8,218( 9,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締付け!
【特長】
・新冷媒に対応した締付トルク設定となっている。
・設定トルクに達しますと"カチッ"と音がした時点で締付けが完了する。

商品情報

スーパートルクレンチ(校正証明書付)の特長

品番スパナ二面幅フレアナット
サイズ
設定トルク値 全長質量
(g)
STW17H17 1/4インチ16N・m220365
STW22H223/8インチ38N・m230410

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げニッケルクロムめっき、グリップ付
製品スペックスパナ二面幅:17・22mm
製品スペック設定トルク値:16・38N・m
使用イメージ

使用イメージ

注意
長期間使用していないトルクレンチを使用再開する場合は、適合二面幅のボルト等で2~3回の試し操作をしてから使用してください。(長期間使用しない場合は製品内部のグリスが固着して正しいトルク値が出ない場合があります。)

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパートルクレンチ(校正証明書付)

スーパートルクレンチ(校正証明書付)

    スーパートルクレンチセット

    スーパートルクレンチセット

      スパナ形単能トルクレンチ

      スパナ形単能トルクレンチ

        TCSK 有線式トルクレンチ N-SPK形

        TCSK 有線式トルクレンチ N-SPK形

          トルクレンチ 72070/72071/74016

          トルクレンチ 72070/72071/74016

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X27

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X27

              TCSK 有線式トルクレンチ N-RSPK形

              TCSK 有線式トルクレンチ N-RSPK形

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X26

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X26

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19

                    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX55

                    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX55

                      メーカー スーパーツール スーパーツール TONE 中村製作所 シグネット 東日製作所 中村製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                      通常価格 6,949円 16,091円 6,453円 - 12,170円 - - - - -
                      通常出荷日 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   10日目   3日目   10日目   9日目   4日目  
                      ヘッドタイプ スパナ式 スパナ式 スパナ式 スパナ式 ラチェット式 スパナ式 メガネ式 スパナ式 - -
                      ヘッド交換機能有無 - - - - - - - -

                      スーパートルクレンチ(校正証明書付)のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      エアコンの配管に
                      評価 4.0満足度:4.02018/10/24
                      エアコンのナット締め付けに使用。
                      可もなく不可もなく普通のトルクレンチですが、グリップがすっぽ抜ける。
                      接着剤でつけましたが、圧入してるわけでもなくすっぽりはめてるだけなので
                      使う前にグリップが抜けないかチェックしないと怪我するかもしれません。(特にトルクのかかる22H)

                      繰り返し精度も問題ないです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 校正証明書は付属していますか? 
                      A
                      付属しています。

                      単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました