(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワゴン(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW-A
ワゴン(SUS304) ワゴン(SUS304)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210,951円
税込単価
232,046円

【特長】・ステンレス製の小型薬品庫です。・キャスター付のため簡単に移動ができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    630
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    自在車 2個・自在車(ストッパー付) 2個
  • 仕様2:
    カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

図面

SW-A

ワゴン(SUS304) SW-A図面

SW-B

ワゴン(SUS304) SW-B図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワゴン(SUS304) 取扱説明書
商品情報を表示

SW-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
幅寸法(mm)
質量(g)
引出し(個)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-A

410
4989999550177
458-9521
340
30000
小4
1台

1個

210,951( 232,046円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の小型薬品庫です。
・キャスター付のため簡単に移動ができます。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(SUS304)の型番SW-Aのページです。
型番SW-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワゴン(SUS304)

ワゴン(SUS304)

    オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

    オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

      SUS304 片開きワゴン

      SUS304 片開きワゴン

        オールステンレス作業台(導電ステンレス金具キャスター付・SUS304)

        オールステンレス作業台(導電ステンレス金具キャスター付・SUS304)

          オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

          オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

            ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

            ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

              ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

              ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                  調理台・引出スノコ付

                  調理台・引出スノコ付

                    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                      調理台 引出しスノコ板付

                      調理台 引出しスノコ板付

                        ステンレスパンチング平棚 間口600mm

                        ステンレスパンチング平棚 間口600mm

                          キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)

                          キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ キャニオン シンコー マルゼン シンコー マルゼン 東製作所 テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
                            通常価格 182,858円 292,953円 126,740円 118,220円 125,042円 41,635円 203,725円 23,763円 53,280円 12,675円 51,930円 17,677円 84,652円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   7日目   4日目   8日目   4日目   8日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 - その他作業台 - その他作業台 作業台アタッチメント -
                            高さ (mm) 630 740 630 853 853 - 740 - 800 - 800 200 -
                            本体/オプション オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 オプション -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) - 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -
                            材質2 キャスター金具:ステンレス(SUS304) - キャスター金具:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -

                            ワゴン(SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) JANコード トラスココード 幅寸法
                            (mm)
                            質量(g) 引出し(個) 内容量

                            182,858円

                            ( 201,144円 )
                            1個 -

                            8日目

                            5704989999550184458-953044534000小2、大1-

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました