(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ハサミ RES-3.6V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ハサミ RES-3.6V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,447円
税込単価
9,292円

紙からダンボールまで切断できる充電式ハサミ。【特長】・充電式なので取り回しが便...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    10~40
  • 定格二次電流(A):
    充電器/0.5
  • モーター電圧(V):
    DC3.6
  • 切断能力(mm):
    ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
  • ストローク数(min-1[回/分]):
    10000
  • 充電器出力:
    定格/DC7.5V
  • 充電器入力:
    定格/10VA
  • 充電器電圧(V):
    定格/AC100
  • 充電器周波数:
    定格/50/60Hz
  • 刃先角度(℃):
    ソフト/約55、ハード/約85
  • セット内容:
    本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ
  • 電源:
    3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
  • 材質(刃):
    SUS430相当
  • 質量(g):
    約285
  • 充電時間(時間):
    約3(周辺温度により多少異なる)
  • 電池寿命:
    充放電 約300回
  • 充電器質量(g):
    約230
  • 内容量:
    1台

型番

RES-3.6V 解除

Loading...

製品仕様

充電式ハサミ 替刃ソフトの使用例

充電式ハサミ 替刃ソフトの使用例

充電式ハサミ 替刃ハードの使用例

充電式ハサミ 替刃ハードの使用例

RES-3.6Vの外観

RES-3.6Vの外観

製品仕様

  • モータ電圧:DC3.6V
  • 使用温度範囲:10~40℃
  • 電源:3.6Vリチウムイオン電池1.3Ah
  • 充電時間:約3時間(周辺温度により多少異なる)
  • 電池寿命:充放電約300回
  • 質量:約285g

ストローク回数:10,000min-1
モータ回転速度:20,000min-1

製品仕様

  • 定格電圧:AC100V
  • 定格周波数:50Hz/60Hz
  • 定格入力容量:10VA
  • 定格出力電源:DC7.5V
  • 定格二次電流:500mA
  • 質量:約230g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RES-3.6V

1個

8,447( 9,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紙からダンボールまで切断できる充電式ハサミ。
【特長】
・充電式なので取り回しが便利
・ソフトとハードの2種類の刃先で幅広く切断ができる
・切断刃の交換により繰り返し使用が可能
・アルミからカーペットまでハサミでは切りにくい素材も簡単カット
【用途】
・紙、ダンボール、布、ビニールなどの切断作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハサミ RES-3.6Vの型番RES-3.6Vのページです。
型番RES-3.6Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ハサミ RES-3.6V

充電式ハサミ RES-3.6V

    ナットセッター NTLM

    ナットセッター NTLM

      接地アダプター ワニ口クリップタイプ

      接地アダプター ワニ口クリップタイプ

        充電式ハサミ替刃 RES-H・RES-S

        充電式ハサミ替刃 RES-H・RES-S

          電子コンクリートカンナ PC5001C

          電子コンクリートカンナ PC5001C

            ファイルハント゛ヒ゜ース HY76

            ファイルハント゛ヒ゜ース HY76

              携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)

              携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)

                ジョイントカッタ

                ジョイントカッタ

                  コレットチャック

                  コレットチャック

                    コンクリートカンナ PC9003

                    コンクリートカンナ PC9003

                      LPカーホ゛ンフ゛ラシ

                      LPカーホ゛ンフ゛ラシ

                        切断砥石カバーセット

                        切断砥石カバーセット

                          携帯用ソケットホルダー白(ナスカン付)

                          携帯用ソケットホルダー白(ナスカン付)

                            メーカー パオック ロブテックス SK-11 パオック マキタ 日本精密機械工作 トップ工業 マキタ ミニター マキタ 日本精密機械工作 リョービ トップ工業
                            通常価格 8,447円 1,710円 2,299円 2,861円 64,041円 109,800円 2,095円 46,109円 4,670円 31,822円 1,360円 3,971円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   11日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目  
                            使用温度範囲(℃) 10~40 - - - - - - - - - - - -
                            定格二次電流(A) 充電器/0.5 - - - - - - - - - - - -
                            モーター電圧(V) DC3.6 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力(mm) ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 - - - - - - - - - - - -
                            ストローク数(min-1[回/分]) 10000 - - - - - - - - - - - -

                            充電式ハサミ RES-3.6Vのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ダンボール切断
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/27
                            ダンボール等が楽に切断できます。
                            音はまぁまぁ大きいです。
                            切れ味は抜群でカッター等では比にならないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 充電時間はどのくらいですか?
                            A
                            約3時間です。(周辺温度により多少異なります。)

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました