(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,169円 ~ 6,131円
税込価格
3,486円 ~ 6,744円

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。加工物を傷から守るラバーピース付。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質:
    アルミ製
  • 仕様:
    クイックレバー付

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

AV-100の外観

AV-100の外観

クイックレバーで素早い締付け

クイックレバーで素早い締付け

締付け方法

  • 1.押す
  • 2.調整
品番サイズ(mm)本体質量
口開口幅口深
AV-65706528550g
AV-10095100382kg

製品仕様

  • 材質:本体:アルミ
  • 作業台最大取付可能厚(AV-100):水平:45mm、垂直:35mm

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
口幅×口開×口深(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
70
28
65×70×28

1個

3,169( 3,486円 )

5日目

100
95
38
100×95×38

1個

6,131( 6,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。加工物を傷から守るラバーピース付。
【特長】
・クイックレバーで素早い締め付け。
・作業台への取り付けを可能にするクランプ付(AV-100)。
・加工物を傷から守るラバーピース付(AV-100)。
【用途】
・ボール盤や電気ドリルでの穴あけ作業に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

    リードバイス(角胴シャフト)

    リードバイス(角胴シャフト)

      ステンレスバイス

      ステンレスバイス

        SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90B

        SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90B

          木工用高速バイス

          木工用高速バイス

            回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)

            回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)

              モッコーバイス(台上型)

              モッコーバイス(台上型)

                スイベルバイス

                スイベルバイス

                  学校教材用木工バイス(台上型)

                  学校教材用木工バイス(台上型)

                    アプライトバイス(丸胴シャフト)

                    アプライトバイス(丸胴シャフト)

                      学校教材用木工バイス(台下型)

                      学校教材用木工バイス(台下型)

                        マイクロ角バイス20

                        マイクロ角バイス20

                          26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

                          26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

                            メーカー パオック トラスコ中山 トラスコ中山 パオック トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ ケニス ナベヤ トラスコ中山 ナベヤ HARP エスコ
                            通常価格 3,169円 35,745円 132,994円 8,545円 4,547円 55,952円 6,800円 5,626円 15,640円 37,404円 14,790円 10,898円 14,430円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   4日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質 アルミ製 - - 鋳鉄 - - - - - - - - -
                            仕様 クイックレバー付 - - - - - - - - - - - -

                            SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            ボール盤での穴あけに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/30
                            他の方も記載してますが、クランプ力がもう少しあるとよいです。
                            軽いため、女性でも扱いやすい点は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                            AV-100を購入しました。ボール盤に使用もでき、工作物を挟んだまま、机に固定することもできるため、場所の狭い方には便利かと思います。私には大変役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規使用
                            評価 2.0満足度:2.02017/09/14
                            価格的に問題は有りませんが、
                            締め付ける物によってはクランプ力を考慮が必要かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大口開はどのくらいですか?
                            A
                            AV-65は約70mm、AV-100は約95mmです。

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました