(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,624円 ~ 4,751円
税込価格
2,886円 ~ 5,226円

大型サイズの為の本締め用に便利な電動ドリル用コンパクトソケットビット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 全長(mm):
    92
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • ソケット奥行(mm):
    45
  • 材質:
    SCM435
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 特長:
    脱落防止ボール付き。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
  • 六角部深さ(mm):
    30

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電動ドリル用コンパクトソケット(EDS-26C~EDS-32C)

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

EDS-26C

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

EDS-27C

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

EDS-30C

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

EDS-32C

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

電動ドリル用コンパクトソケット

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

寸法図

製品番号 ソケット部外径
D(mm)
六角部深さ
H(mm)
ソケット奥行
L(mm)
包装寸法(mm)
高さ×幅
材質 保証トルク
(N・m)
EDS-26C 35.5 30 45 137×35.5 SCM435 75
EDS-27C 36.5 30 45 137×36.5 SCM435 75
EDS-30C 40.5 30 45 137×40.5 SCM435 75
EDS-32C 43 30 45 137×43 SCM435 75
電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

大径サイズは仮締め専用。インパクト打撃が生じた時点でストップ。

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ:関連画像

インパクトドライバーなどの電動工具で素早く仮締め。
ラチェットレンチなどでしっかり本締め。

注意・禁止事項

  • 大径サイズは仮締め専用です。
  • 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
トラスココード
重量
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
ソケット部外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
411-3268
210
137×35.5
35
10

1個

2,624( 2,886円 )

2日目

32
411-3292
265
137×43
42.5
10

1個

4,751( 5,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型サイズの為の本締め用に便利な電動ドリル用コンパクトソケットビット。
【特長】
・インパクトドライバー、電動ドリルで素早く仮締め、ラチェットレンチ・メガネレンチでしっかり本締め。
・ソケット部はボルト、ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットタイプ。
・ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィット。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・設備、土木建設作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

    ビットソケット ショートスタビー EF-□ST

    ビットソケット ショートスタビー EF-□ST

      ビットソケット ショート EF-□S

      ビットソケット ショート EF-□S

        レースウェイ用ビットソケット

        レースウェイ用ビットソケット

          電動ドライバー用ショートソケット 10MM

          電動ドライバー用ショートソケット 10MM

            電動ドライバー用ソケット 12MM

            電動ドライバー用ソケット 12MM

              電動ドライバー用ソケット 14MM

              電動ドライバー用ソケット 14MM

                電動ドライバー用ソケット 17MM

                電動ドライバー用ソケット 17MM

                  メーカー トップ工業 ミトロイ ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                  通常価格 2,624円 700円 690円 3,989円 1,550円 1,824円 2,089円 2,089円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  使用機器 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー - - -
                  全長(mm) 92 55 - - 77 - - -
                  単品・セット区分 単品 - - - 単品 - - -
                  軸寸法(mm) 6.35 - - - - - - -
                  ソケット奥行(mm) 45 - - - - - - -

                  電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました