(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,056円 ~ 17,753円  特別価格 
税込価格
4,462円 ~ 19,528円  特別価格 

過酷な条件でも安定したラチェット作動がえられるラチェットレンチ。【特長】・爪の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    Cr-V
  • 仕様:
    12角サーフェイス
  • 特長:
    本体は勿論、爪も鍛造品で強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が2ヶ所あります。本体表面はサビにくいカチオン塗装仕上げです。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

両口ラチェットレンチ(シノ付)

製品番号頭部外径(mm)
D
ソケット外径(mm)頭部厚さ(mm)
T
ソケット部長さ(mm)
d1d2l1l2
RM-10×1230.514.016.515.511.011.0
RM-10×1330.514.018.015.511.011.0
RM-10×1430.514.019.015.511.011.0
RM-11×1330.515.218.015.511.011.0
RM-12×1430.516.419.015.511.011.0
RM-13×1735.018.023.016.014.014.0
RM-14×1535.019.020.016.014.014.0
RM-14×1735.019.023.016.014.014.0
RM-13×1941.018.026.018.016.016.0
RM-17×1941.023.526.018.016.016.0
RM-17×2141.023.528.518.016.016.0
RM-17×2244.023.530.018.016.016.0
RM-19×2141.026.028.518.016.016.0
RM-19×2244.026.030.018.016.016.0
RM-19×2452.027.033.520.018.018.0
RM-21×2452.028.533.520.018.018.0
RM-21×2652.030.035.020.018.018.0
RM-21×2752.030.036.520.018.018.0
RM-22×2452.030.032.520.018.018.0
RM-22×2752.030.036.520.018.018.0
RM-23×2652.031.535.020.018.018.0
RM-24×2652.032.535.020.018.018.0
RM-24×2752.032.536.520.018.018.0
RM-24×3059.035.041.022.020.520.5
RM-26×3259.035.043.022.020.520.5
RM-27×3059.036.541.022.020.520.5
RM-27×3259.036.543.022.020.520.5
RM-30×3259.040.543.022.020.520.5
RM-32×3567.043.047.024.021.521.5
RM-32×3667.043.049.024.021.521.5
RM-35×4175.047.055.026.024.024.0
RM-36×4175.049.055.026.024.024.0
RM-41×4682.055.061.528.024.024.0
両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね):関連画像

寸法図

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください(RM-35×41 36×41 41×46はセーフティコード用穴はございません)。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

業界に先がけて量産に成功したラチェットレンチです。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
トラスココード
ソケット外径(mm)
保証トルク(N・m)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
235
10×12
337-1531
小さい方:14/大きい方:16.4
小さい方:98.1、大きい方:98.1
190
-

1個

5,899( 6,489円 )

1日目

235
10×13
337-1557
小さい方:14/大きい方:18
小さい方:98.1、大きい方:117.7
190
-

1個

4,056( 4,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

235
10×14
337-1573
小さい方:14/大きい方:19
小さい方:98.1、大きい方:132.4
190
-

1個

5,445( 5,990円 )

1日目

235
11×13
337-1590
小さい方:15.2/大きい方:18
小さい方:98.1、大きい方:117.7
190
-

1個

5,445( 5,990円 )

1日目

235
12×14
337-1611
小さい方:16.4/大きい方:19
小さい方:98.1、大きい方:132.4
190
-

1個

5,897( 6,487円 )

1日目

278
13×17
337-1638
小さい方:18/大きい方:23
小さい方:156.9、大きい方:225.6
260
-

1個

5,447( 5,992円 )

1日目

312
13×19
-
小さい方:18/大きい方:26
小さい方:156.9、大きい方:367.7
430
-

1個

7,430( 8,173円 )

1日目

278
14×17
337-1662
小さい方:19/大きい方:23
小さい方:176.5、大きい方:225.6
260
-

1個

5,447( 5,992円 )

1日目

312
17×19
337-1697
小さい方:23.5/大きい方:26
小さい方:308.9、大きい方:367.7
430
-

1個

5,026( 5,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

312
17×21
337-1727
小さい方:23.5/大きい方:28.5
小さい方:308.9、大きい方:426.6
430
-

1個

6,896( 7,586円 )

1日目

311
17×22
337-1751
小さい方:23.5/大きい方:30
小さい方:308.9、大きい方:456
470
-

1個

7,430( 8,173円 )

1日目

311
19×22
337-1786
小さい方:26/大きい方:30
小さい方:367.7、大きい方:456
460
-

1個

6,530( 7,183円 )

2日目

358
19×24
337-1794
小さい方:27/大きい方:33.5
小さい方:367.7、大きい方:514.8
770
-

1個

8,325( 9,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

358
21×24
337-1824
小さい方:28.5/大きい方:33.5
小さい方:426.6、大きい方:514.8
760
-

1個

7,086( 7,795円 )

1日目

358
21×26
337-1832
小さい方:30/大きい方:35
小さい方:426.6、大きい方:573.7
760
-

1個

5,621( 6,183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

358
21×27
337-1859
小さい方:30/大きい方:36.5
小さい方:426.6、大きい方:598.2
760
-

1個

8,314円

7,891

( 8,680円 )

1日目

358
22×24
337-1867
小さい方:30/大きい方:32.5
小さい方:367.7、大きい方:514.8
760
-

1個

7,407( 8,148円 )

1日目

358
22×27
337-1875
小さい方:30/大きい方:36.5
小さい方:367.7、大きい方:598.2
760
-

1個

8,789円

8,119

( 8,931円 )

1日目

358
23×26
337-1883
小さい方:31.5/大きい方:35
小さい方:485.4、大きい方:573.7
760
-

1個

8,792円

8,185

( 9,004円 )

1日目

358
24×26
337-1891
小さい方:32.5/大きい方:35
小さい方:514.8、大きい方:573.7
800
-

1個

8,061円

7,898

( 8,688円 )

1日目

358
24×27
337-1905
小さい方:32.5/大きい方:36.5
小さい方:514.8、大きい方:598.2
760
-

1個

8,063( 8,869円 )

1日目

415
24×30
337-1921
小さい方:35/大きい方:41
小さい方:514.8、大きい方:671.8
1100
10

1個

9,056( 9,962円 )

1日目

415
27×30
337-1956
小さい方:36.5/大きい方:41
小さい方:598.2、大きい方:671.8
1100
-

1個

8,853( 9,738円 )

5日目

415
27×32
337-1964
小さい方:36.5/大きい方:43
小さい方:598.2、大きい方:720.8
1100
-

1個

8,071( 8,878円 )

1日目

415
30×32
337-1981
小さい方:40.5/大きい方:43
小さい方:671.8、大きい方:720.8
1140
-

1個

7,035( 7,739円 )

2日目

460
32×35
337-1999
小さい方:43/大きい方:47
小さい方:720.8、大きい方:794.3
1540
-

1個

8,940( 9,834円 )

4日目

460
32×36
337-2006
小さい方:43/大きい方:49
小さい方:720.8、大きい方:818.9
1540
-

1個

9,721円

9,521

( 10,473円 )

1日目

503
35×41
337-2014
小さい方:47/大きい方:55
小さい方:794.3、大きい方:941.4
2000
-

1個

12,844円

11,559

( 12,715円 )

1日目

503
36×41
337-2022
小さい方:49/大きい方:55
小さい方:818.9、大きい方:941.4
2000
-

1個

10,590( 11,649円 )

1日目

516
41×46
337-2031
小さい方:55/大きい方:61.5
小さい方:941.4、大きい方:1064
2400
-

1個

17,753円

15,977

( 17,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な条件でも安定したラチェット作動がえられるラチェットレンチ。
【特長】
・爪の切替部の開口が大きく、泥や砂が入っても排除される。
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持する。
・シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利。セーフティコード用の直径4.5mm穴が2ヶ所あり。
・本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ。
【用途】
・足場組立や型枠工事に最適。
・鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く利用可能。
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適。
・強い締付を必要とするボルト締結に適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

    32x36mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    32x36mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

      24x26mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

      24x26mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

        両口ラチェットレンチ(シノ付)EA602AJ

        両口ラチェットレンチ(シノ付)EA602AJ

          両口ラチェットレンチ(N型)

          両口ラチェットレンチ(N型)

            RM ロングソケットラチェットレンチ

            RM ロングソケットラチェットレンチ

              片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

              片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

                農機用爪交換レンチ

                農機用爪交換レンチ

                  シノ曲がりラチェットレンチ

                  シノ曲がりラチェットレンチ

                    片口ラチェットスパナ

                    片口ラチェットスパナ

                      コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)

                      コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)

                        四角ラチェットスパナ(片爪) KKL

                        四角ラチェットスパナ(片爪) KKL

                          超ロングコンビネーションレンチ

                          超ロングコンビネーションレンチ

                            メーカー トップ工業 エスコ エスコ エスコ トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 旭金属工業 トップ工業 旭金属工業 シグネット
                            通常価格 4,056円 9,311円 7,580円 5,780円 3,153円 5,521円 4,017円 10,902円 5,201円 5,488円 6,251円 7,834円 800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 片口めがね - - 両口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね コンビネーション
                            ラチェット機構 - -
                            首振り(フレックス) - -
                            単品・セット区分 単品 - - 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品
                            材質 Cr-V - - - S55C/Cr-V Cr-V Cr-V Cr-V S55C/Cr-V - Cr-V - -

                            両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            シャーボルトの締結に
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/28
                            シャーボルトの締め付けに使用しました。
                            同じサイズしか使わないのでチョイスしましたが使いやすく、タフです。
                            3万箇所ぐらいじゃ全然大丈夫な感じがしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            締結作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            高所作業用の仮設の設営にとび職の真似事をすることになったので, せっかくなので利用しました.
                            一般的なソケットのラチェットよりも送り角数が粗いので, これはこれで慣れが要ります.
                            ただその分非常に丈夫そうな印象を受けました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルト締め
                            評価 1.0満足度:1.02018/02/15
                            画像と全然違う商品が来た。最悪です。色も黒一色です。こういったのは改善してほしいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
                            商品画像を差し替えました。今後このようなことがないよう努めて参りますので、
                            ご愛顧の程何卒よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました