(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口ラチェットレンチ(N型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口ラチェットレンチ(N型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,153円
税込単価
3,468円

効率的な普及タイプの両口ラチェットレンチ。【特長】・ギア数は24(15度送り)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    310
  • 二面幅寸法(mm):
    19×21
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    369-2523
  • ソケット外径(mm):
    小さい方:26/大きい方:28.5
  • 保証トルク(N・m):
    小さい方:367.7、大きい方:426.6
  • 重量(g):
    420
  • 材質:
    S55C/Cr-V
  • 仕様:
    12角サーフェイス
  • 特長:
    本体は勿論、爪も鍛造品で強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が2ヶ所あります。表面は滑りにくいパーカー仕上げです。

型番

RM-19X21N 解除

Loading...

両口ラチェットレンチ(N型)

両口ラチェットレンチ(N型):関連画像

寸法図

製品番号 頭部外径
(mm)
ソケット外径(mm) 頭部厚さ
(mm)
ソケット部長さ(mm)
d1 d2 小さい方 大きい方
RM-17×21N 41.0 23.5 28.5 18.0 16.0 16.0
RM-19×21N 41.0 26.0 28.5 18.0 16.0 16.0

注意・禁止事項

  • ボルト、ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-19X21N

1個

3,153( 3,468円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

効率的な普及タイプの両口ラチェットレンチ。
【特長】
・ギア数は24(15度送り)。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利。
・本体は勿論、爪も鍛造品で強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持する。
・セーフティコード用の直径4.5mm穴が2ヶ所あり。
・表面は滑りにくいパーカー仕上げ。
【用途】
・足場組立や型枠工事に最適。
・鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口ラチェットレンチ(N型)の型番RM-19X21Nのページです。
型番RM-19X21Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両口ラチェットレンチ(N型)

両口ラチェットレンチ(N型)

    シノ曲がりラチェットレンチ

    シノ曲がりラチェットレンチ

      両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

      両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

        鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

        鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

          ショートラチェットレンチ(片口めがね)

          ショートラチェットレンチ(片口めがね)

            RM ロングソケットラチェットレンチ

            RM ロングソケットラチェットレンチ

              超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

              超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

                片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

                片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

                  ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

                  ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

                    ショートフレックスラチェット

                    ショートフレックスラチェット

                      ラチェットメガネレンチ(両口めがね)

                      ラチェットメガネレンチ(両口めがね)

                        短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ)

                        短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ)

                          60度片口めがねレンチ(しの付)

                          60度片口めがねレンチ(しの付)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 SK-11 トップ工業 トップ工業 スーパーツール
                            通常価格 3,153円 5,201円 4,056円 5,651円 5,413円 5,521円 6,733円 4,017円 12,266円 2,313円 6,813円 5,561円 1,371円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            種類 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね コンビネーション 両口めがね 片口めがね 片口めがね
                            ラチェット機構
                            首振り(フレックス)
                            全長(mm) 310 310 - 305 - - - - 310 - - 180 -
                            二面幅寸法(mm) 19×21 - - 17×19 - - - - - - - - -

                            両口ラチェットレンチ(N型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました