(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板ラチェットレンチ 軽量

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板ラチェットレンチ 軽量

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,604円 ~ 6,451円
税込価格
2,864円 ~ 7,096円

薄型ラチェットレンチの元祖、板ラチェットレンチ。【特長】・軽量化と握り易さを追...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    板ラチェットレンチ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    SUS420J2/Cr-V
  • 仕様:
    12角サーフェイス
  • 特長:
    軽量化と握りやすさを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。ギア数18で20°でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番外径D頭部
厚さT
柄部
厚さ
小さい方大きい方小さい方大きい方t
PR-5.5×7N16.017.08.68.68.2
PR-6×7N16.017.08.68.68.2
PR-8×9N18.022.08.68.68.2
PR-8×10N18.022.08.69.68.2
PR-10×12N22.024.09.69.69.2
PR-10×13N22.028.09.69.69.2
PR-11×13N24.028.09.69.69.2
PR-12×14N24.028.09.69.69.2
PR-13×15N28.032.011.611.611.2
PR-13×17N28.032.011.611.611.2
PR-14×17N28.032.011.611.611.2
PR-17×19N32.039.011.611.611.2
PR-17×21N32.039.011.611.611.2
PR-19×21N39.040.011.611.611.2
PR-19×22N39.040.011.611.611.2
PR-19×24N40.042.011.611.611.2
PR-21×23N40.042.011.611.611.2
PR-22×24N40.042.011.611.611.2

外形図

板ラチェットレンチ:関連画像

注意・禁止事項

注意

  • ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
  • ボルト、ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
トラスココード
外径(mm)
保証トルク(N・m)
重量(g)
台紙寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115
5.5×7
248-6873
小さい方:16/大きい方:17
小さい方:7.1、大きい方:16.7
50
160×50

1個

2,604( 2,864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

115
6×7
248-6881
小さい方:16/大きい方:17
小さい方:9.4、大きい方:16.7
50
160×50

1個

2,604( 2,864円 )

1日目

146
10×13
248-6920
小さい方:22/大きい方:28
小さい方:47.1、大きい方:94.1
110
190×50

1個

3,417( 3,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

165
12×14
248-6946
小さい方:24/大きい方:28
小さい方:82.4、大きい方:129.4
120
215×57

1個

3,614( 3,975円 )

5日目

190
13×17
248-6962
小さい方:28/大きい方:32
小さい方:94.1、大きい方:211.8
190
240×58

1個

4,793( 5,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

190
14×17
248-6971
小さい方:28/大きい方:32
小さい方:129.4、大きい方:211.8
185
240×58

1個

5,201( 5,721円 )

1日目

215
17×19
248-6989
小さい方:32/大きい方:39
小さい方:211.8、大きい方:258.9
255
267×63

1個

4,870( 5,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

226
19×21
248-7004
小さい方:39/大きい方:40
小さい方:258.9、大きい方:317.7
310
280×63

1個

5,801( 6,381円 )

1日目

240
19×24
325-8858
小さい方:39/大きい方:42
小さい方:258.9、大きい方:402
300
292×63

1個

6,451( 7,096円 )

1日目

240
22×24
248-7039
小さい方:40/大きい方:42
小さい方:353、大きい方:402
295
292×63

1個

5,602( 6,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型ラチェットレンチの元祖、板ラチェットレンチ。
【特長】
・軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用いている。
・本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製。
・ギア数18で20°でラチェットが駆動する。
・本締め可能な強度がある。
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット脱着に最適。
・電子部品、車両整備用工具としても幅広く利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板ラチェットレンチ 軽量

板ラチェットレンチ 軽量

    4サイズ板ラチェットレンチ(SUS420J2/Cr-V)

    4サイズ板ラチェットレンチ(SUS420J2/Cr-V)

      24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ

      24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ

        ベント板ラチェットレンチ

        ベント板ラチェットレンチ

          切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 全長129.9~425.8mm

          切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 全長129.9~425.8mm

            メーカー トップ工業 トップ工業 スタビレー トップ工業 HAZET
            通常価格 2,604円 3,074円 8,135円 3,227円 6,670円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
            種類 板ラチェットレンチ 板ラチェットレンチ - 板ラチェットレンチ コンビネーション
            ラチェット機構 -
            首振り(フレックス) -
            単品・セット区分 単品 - - 単品 -
            材質 SUS420J2/Cr-V SUS420J2/Cr-V - SUS420J2/Cr-V -

            板ラチェットレンチ 軽量のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました