(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,462円 ~ 6,250円
税込価格
3,808円 ~ 6,875円

ワイドな口開きの薄型軽量ワイドモンキーレンチ。【特長】・アゴのでっぱり無い20...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 材質:
    Cr-V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像
 

特長

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

適正な肉抜きを行った軽量設計。疲労を軽減。

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

薄くて軽いコンパクトヘッド

従来のモンキレンチに比べ、約20%のコンパクト化を実現。
狭い場所や込み入った場所での威力を発揮。

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

ワイドな口開き

口開きがワンランク上のサイズまで開く。
軽量化とスリム化を一挙に実現。

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

両方向とも強度十分

下アゴの強度不足を改善し、ヘッド反転可能。
差し返しをしながら、ナットを廻すことが可能。

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

アゴのでっぱり無し

アゴのでっぱりがなく、狭い場所での作業に大変便利。

規格表

型番L(mm)D(mm)T1(mm)T2(mm)t(mm)
HY-2616249.55.5105.5
HY-30210596126
HY-36240656.5136.7
HY-4231584917.59.2
HY-26G16349.55.5107.5
HY-30G211596128
HY-36G241656.5138.7
HY-42G31684917.511.2

外形図

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

込み入った配管周りに

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

設備の組み立て作業に

注意・禁止事項

注意

  • コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません。
  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
口開幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
商品種類
トラスココード
頭部厚さ先端部(mm)
頭部厚さ根本部(mm)
頭部外径A(mm)
厚さハンドル(mm)
台紙寸法高さ×幅(mm)
保証トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7~26
162
115
-
309-5321
5.5
10
49.5
5.5
205×70
163.9

1個

3,462( 3,808円 )

1日目

7~26
163
120
ビニールグリップ付
722-7736
5.5
10
49.5
7.5
-
163.9

1個

4,050( 4,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドな口開きの薄型軽量ワイドモンキーレンチ。
【特長】
・アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド。
・口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲。
・先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計。
・裏表どちらでも同等な締付強度あり。
【用途】
・水栓機器の取り替え、補修作業、ガス・エアコン等の込み入った配管作業にも最適。
・建設現場や電材等の高所作業にも幅広く使用可能。
・各種メンテナンス工具としても利用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

      スピードレンチ

      スピードレンチ

        薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

        薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

          ワイドモンキーレンチ

          ワイドモンキーレンチ

            ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

            ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

              クイックモンキーレンチ

              クイックモンキーレンチ

                ライトモンキー

                ライトモンキー

                  ウルトラワイドモンキーレンチ

                  ウルトラワイドモンキーレンチ

                    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

                    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

                      ブロ-ドモンキレンチ

                      ブロ-ドモンキレンチ

                        スマートモンキー

                        スマートモンキー

                          150mm/20mm モンキーレンチ(ベンド/薄口)

                          150mm/20mm モンキーレンチ(ベンド/薄口)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 フジ矢 フジ矢 トラスコ中山 トップ工業 ヒット エンジニア エスコ
                            通常価格 3,462円 3,311円 3,744円 5,452円 1,731円 1,750円 6,000円 5,251円 3,341円 7,200円 5,030円 3,091円 3,910円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            セット・単品 単品 単品 単品 単品 - - - - - 単品 - - -
                            材質 Cr-V Cr-V Cr-V Cr-V - - - - - アルミ合金 - - -

                            エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            機械の組立て・整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            口の大きいモンキーレンチは重くて扱いにくいのですが、この製品は軽いので工具箱に入れておいても邪魔になりません。
                            負荷の軽い大径ナットの締結や、大きいボルトが出てきた時の非常用といった程度なら問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の組立
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/24
                            薄くて握りやすく口が大きく開くので助かっています。
                            トルクをかけるようなときにはあまり使っていませんが、強度もありそうな感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/31
                            配管用のスパナとして購入。薄くて軽いので、あまりハードな使い方をしないなら十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました