(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
薄型ストレートモンキ
  • 数量スライド割引

薄型ストレートモンキ (レビュー)

通常価格(税別)
4,068円 ~ 6,525円
税込価格
4,475円 ~ 7,178円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
工具の定番、モンキーレンチ。
【特長】
・全鍛造品の23度型強力級タイプ。
・角ネジウォーム採用により、たてガタを抑制。
・日本工業規格(JIS)制定後、国内認定一号。
【用途】
・産業機械、機器類のボルト、ナット脱着に最適。
・配管、電材、車両、建設等幅広く使用可能。

薄型ストレートモンキのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    狭い箇所の修理に
    評価 5.0満足度:5.02019/12/01
    ナットの厚みが薄い現場で重宝しています。
    アゴが開かないし、剛性感も頼もしい。ストレートとベントと持っていればほとんどの現場で困ることが無くなりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    普段の作業用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/31
    薄型なので差し込みやすく作業性は良いと思います。
    たてガタもないので品質は高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ねじ止め式高周波コネクタの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02021/06/19
    薄型なので使い勝手が良いかなと思い導入してみました。確かにガタはほとんどありません。この点は欧州製のとあるメーカー品に引けを取らないと思います。結構軽い点も評価できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業工具
    評価 5.0満足度:5.02020/10/30
    ナットの厚みにあわせて使い分けています。
    開かないような構造の精度がいいせいか、
    開封したときに、下顎を開くラックがびくともせず困りました。
    タオルを巻いて数回たたいて刺激を与えたら回るようになりました。
    問題無く使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    狭い箇所の作業に
    評価 5.0満足度:5.02020/10/23
    薄型を注文しました。
    作業ににあわせて薄型を使用。
    しっかりしているので使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    狭い部分の修理や組付け
    評価 5.0満足度:5.02020/09/07
    狭い部分にあるナットの締め付けや、緩めるのに使用しています。全体的にかっちりしているので使い易いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    キャスターボルト調整
    評価 5.0満足度:5.02019/12/03
    板金を削った治具を使用していましたが、剛性面で不満があり本品を採用しました。一般レンチと比べてもガタも少なく、非常に重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    先端の厚みは薄いですが合わせの精度も高くガタもありません。
    ベントノーズで使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車・オートバイの整備等
    評価 5.0満足度:5.02018/11/28
    薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ) HT-200Bも使用していますが、こちらのHT-38は38mmまで対応(最大は39.5mmくらい)なので、使用範囲が広がります。ガタの無さはさすがTOPのイグザクトレンチ、モンキーレンチというよりもスパナの感覚で使えます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型ストレートモンキ

薄型ストレートモンキ

    モンキーレンチ 薄型

    モンキーレンチ 薄型

      薄口モンキーレンチ

      薄口モンキーレンチ

        IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10

        IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10

          モンキレンチ (強力型)H

          モンキレンチ (強力型)H

            スピードレンチ

            スピードレンチ

              モンキーレンチ(目盛り付)

              モンキーレンチ(目盛り付)

                モンキレンチ(強力型) M100~M600

                モンキレンチ(強力型) M100~M600

                  ラチェット式モンキーレンチ

                  ラチェット式モンキーレンチ

                    IREGA モンキーレンチ92薄型

                    IREGA モンキーレンチ92薄型

                      薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                      薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                        ステンレス製モンキーレンチ

                        ステンレス製モンキーレンチ

                          IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F

                          IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F

                            メーカー トップ工業 松阪商事 トラスコ中山 IREGA スーパーツール トップ工業 M&M ロブテックス トラスコ中山 IREGA トップ工業 バーコ IREGA
                            通常価格 4,068円 2,949円 2,825円 4,084円 2,166円 3,744円 1,070円 2,581円 3,145円 4,109円 5,452円 10,466円 8,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            セット・単品 単品 - - - - 単品 - - - - 単品 - -
                            商品種類 目盛付 - - - - - - - - - 目盛付 - -
                            材質 Cr-V - - - - Cr-V - - - - Cr-V - -
                            頭部厚さ根本部(mm) 13 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。