(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,034円
税込単価
7,737円

【特長】・倍力機構で楽々切断もカシメ作業もできます・コンパクトなボディで、高性...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    185
  • 切断能力:ワイヤ(mm):
    φ3
  • 質量(g):
    290
  • 圧着可能ワイヤ径(mm):
    φ1.5
  • 材質:
    Cr-V
  • トラスココード:
    311-4309
  • 頭部幅(mm):
    36
  • 頭部厚さ(mm):
    11.4
  • 先端部長さ(mm):
    5
  • グリップ幅(mm):
    48
  • 台紙寸法高さ×幅(mm):
    240×80
  • 補足:
    保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです。

型番

BWC-180 解除

Loading...

倍カワイヤクランプカッター

特長

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

切断機能付

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

保管時、刃部の欠けを防止するロック機能付き

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

刃先

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

力が入れやすく、握りやすいハンドル形状

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

倍力機構により、軽い力でワイヤの切断と強力なクランプが出来る

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

額縁、看板の吊り下げや家具の固定用のワイヤーロープの切断とクランプ(圧着)に便利

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

切断機能は2ヶ所あり、切れ味も耐久性も倍長持ち(切断可能ワイヤ径は直径3mm)

クランプ作業手順

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

クランプ管にワイヤを差し込む。クランプ部先端でひょうたん状に押す。2ヶ所以上圧着する。

寸法

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180:関連画像

寸法図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWC-180

1個

7,034( 7,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍力機構で楽々切断もカシメ作業もできます
・コンパクトなボディで、高性能
・切断機能は2ヵ所あり、切れ味も耐久性も倍長持ちします
・保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
・握り易い硬質グリップ付き
【用途】
・棚・額縁の吊り下げ、庭木の補正、アンテナ・看板の取り付けに便利
・タンス・食器棚の固定などに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180の型番BWC-180のページです。
型番BWC-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

    ワイヤークランプカッター

    ワイヤークランプカッター

      ワイヤーツイスター 90440・90441

      ワイヤーツイスター 90440・90441

        倍力ワイヤカッター PWC

        倍力ワイヤカッター PWC

          ヒット ワイヤカッター

          ヒット ワイヤカッター

            松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

            松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

              アルミスーパーカッター SM200A

              アルミスーパーカッター SM200A

                ワイヤーカッター 9561-150

                ワイヤーカッター 9561-150

                  ワイヤーカッター 9561-190

                  ワイヤーカッター 9561-190

                    200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                    200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                      喰切り 9901

                      喰切り 9901

                        ワイヤーカッター N-16

                        ワイヤーカッター N-16

                          強力型喰切り 9914-250・9914-300

                          強力型喰切り 9914-250・9914-300

                            メーカー トップ工業 スリーピークス技研 シグネット 松阪商事 ヒット 松阪商事 スーパーツール クニペックス クニペックス エスコ クニペックス ホーザン クニペックス
                            通常価格 7,034円 6,110円 4,700円 7,398円 6,750円 4,759円 2,030円 4,835円 10,829円 10,190円 3,499円 3,450円 6,798円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                            全長(mm) 185 - - 213 - 205 215 150 190 - - 200 300
                            切断能力:ワイヤ(mm) φ3 - - 6 - 4 - 3 6 - - 5 -
                            質量(g) 290 - - 310 - 250 160 211 314 - - 335 499
                            圧着可能ワイヤ径(mm) φ1.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質 Cr-V - - - - - - - - - - - -

                            倍力ワイヤクランプカッター BWC-180のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械設置
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                             小型機械設置時の補助ワイヤー作業で使用しています。
                             ワイヤーカットとカシメが1本で出来る上に、カッターが両側にあると言うアイディアは良いですね。 片方が切れなくなってももう片方が使えるので、現場で切れなくなってもとりあえず対応可能で、交換品を発注する余裕も出来るので予備を用意しておく必要がありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤカット
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/25
                            切れ味抜群!
                            かしめ良好!
                            値段も安いですし、おすすめです!  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました