(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,050円
税込単価
4,455円

落下防止ストラップ付電動ドリル用ソケット。【特長】・ロングシャンク圧入式で軸折...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm):
    17
  • 全長(mm):
    95
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    380-2442
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量:
    107
  • 商品種類:
    落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)
  • ソケット奥行(mm):
    45
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    165×73
  • ソケット部外径(mm):
    23.5
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 特長:
    落下防止ストラップに装着して、六角シャンク部が折れても落下しない危険防止ソケットです。ロングシャンク圧入式で軸折れに強く、耐久性に優れています(7.2V、14.4V、18V対応)。樹脂製リングはサビ付かず、スムーズな回転を維持します。落下防止ストラップは、あらゆるメーカーの電動工具に適応し、丈夫な素材を使用しております。ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
  • 12角部深さ(mm):
    30

型番

ERB-17CS 解除

Loading...

電動ドリル用落下防止 足場クランプソケット(ハイキャッチ)の詳細

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付):関連画像

電動ドリル用落下防止 足場クランプソケット(ハイキャッチ)のイメージ図

  • 落下防止ストラップに装着して、六角シャンク部が折れても落下しない危険防止ソケット。
  • ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
  • 厳選した材料を使用した日本製。
  • 足場クランプの着脱に最適(兼用クランプ対応)。
  • ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィット。

電動ドリル用落下防止 足場クランプソケット(ハイキャッチ)の寸法

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付):関連画像

ERB-17CS 寸法図

  • 製品番号:ESS-17C
  • 対辺寸法S:17mm
  • 重量:107g
  • 保証トルク:75N・m
  • 包装寸法(高さ×幅):165×73mm

注意・禁止事項

  • ※ 落下防止ソケットとストラップは正しく装着してお使いください。
  • ※ 落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがない様にしてください。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

建設現場では小さな物でも高い所から落ちれば凶器になります。そこで電動ドリル用ソケットでも金属摩耗や経年劣化等でシャンクが折れてもソケット本体を保持出来る商品が不可欠になり、ゼネコン様より要望もあり商品化致しました。。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERB-17CS

10

1個

4,050( 4,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下防止ストラップ付電動ドリル用ソケット。
【特長】
・ロングシャンク圧入式で軸折れに強く、耐久性に優れる(18V対応)。
・樹脂製リングはサビ付かず、スムーズな回転を維持。
・落下防止ストラップは、あらゆるメーカーの電動工具に適応し、丈夫な素材を使用。
・ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ(ERB-17C)。
【用途】
・軸折れにより危険が生じる、高所作業等に最適。
・ソケットの破片等を紛失してはいけない管理現場に適する。
・足場クランプの着脱(兼用クランプ対応)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)の型番ERB-17CSのページです。
型番ERB-17CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)

    電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)

    電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)

      B45 対辺 12×100 ソケットビット

      B45 対辺 12×100 ソケットビット

        LAS20179 鳶ソケ

        LAS20179 鳶ソケ

          電動ドリル用12角ソケットロングタイプ

          電動ドリル用12角ソケットロングタイプ

            電動ドリル用 アルファソケット

            電動ドリル用 アルファソケット

              インパクト用ユニバーサルドライバーソケット

              インパクト用ユニバーサルドライバーソケット

                電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

                電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

                  電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                  電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                    電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

                    電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

                      電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

                      電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

                        電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

                        電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

                          電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)

                          電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 ベッセル ベッセル トップ工業 トップ工業 長堀工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業
                            通常価格 4,050円 4,101円 1,052円 1,464円 3,005円 2,301円 3,246円 1,236円 3,370円 2,624円 2,751円 1,017円 11,387円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー / 電動ドリル
                            二面幅寸法(mm) 17 - 12 6.35 - 21 - 9.6 - - - 9 -
                            全長(mm) 95 95 100 90 153 95 - 55 160 92 - 88 -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 -
                            トラスココード 380-2442 - - - - 452-1196 - 452-1480 - - - 323-8890 496-4497

                            電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました