(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ERB-17S
電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付) デンドウラッカボウシソケットストラップヅケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,101円
税込単価
4,511円

落下防止機能付電動ドリル用ソケット(ストラップ付)。【特長】・樹脂製リングはサ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 全長(mm):
    95
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 商品種類:
    落下防止ソケット(ストラップ付)
  • ソケット奥行(mm):
    45
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    165×73
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 特長:
    落下防止ストラップに装着して、六角シャンク部が折れても落下しない危険防止ソケットです。ロングシャンク圧入式で軸折れに強く、耐久性に優れています(7.2V、14.4V、18V対応)。樹脂製リングはサビ付かず、スムーズな回転を維持します。落下防止ストラップは、あらゆるメーカーの電動工具に適応し、丈夫な素材を使用しております。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
  • 六角部深さ(mm):
    30

型番

ERB-17S 解除

Loading...

18V対応で日本製の電動ドリル用落下防止ソケット(ハイキャッチ)の詳細

電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付):関連画像

電動ドリル用落下防止ソケット(ハイキャッチ) 寸法図

製品仕様

製品番号 対辺寸法 
S(mm)
ソケット部外径
D(mm)
重量 
(g)
保証トルク
(N・m)
包装寸法(mm)
高さ×幅
ERB-17S 17 23.5 112 75 165×73
ERB-19S 19 26 122 75 165×73
ERB-21S 21 28.5 137 75 165×73
ERB-24S 24 32.8 167 75 165×73

特長

電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付):関連画像
  • 奥行き45mm:取り廻しやすい長さで作業効率アップ。
  • 丈夫なナスカン:がっちりホールド。
  • 樹脂製リング:サビつかず、スムーズな回転の樹脂製リング。
  • 落下防止ストラップ:8の字バンドを取り付けるだけ。
電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付):関連画像
  • サーフェイス形状:ボルト・ナットを傷めない6角。
  • 加入式ロングシャンク:軸は長持ち。
電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付):関連画像

ハイキャッチなら
軸が折れて落下するソケットの危険と紛失を防ぐ。

電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付):関連画像

普通のソケットだと
軸が折れたら、ソケットが落下するので大変危険。

  • PAT:工業所有権(特許、意匠、実用新案等)取得済み。
  • 電動ドリルドライバーで使用できる。
  • シャンク圧入:シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入している。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • インパクトドライバー:電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーで使用可能。
  • 6角サーフェイス(角丸):6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。
電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付):関連画像

落下防止ストラップ 取り付け手順

  1. 1.ゴムバンドの輪を電動工具前方に装着。※トリガーとの位置に注意。
  2. 2.もう一方の輪を電動工具後方に装着。※ゴムバンドがねじれていないか確認。
  3. 3.ソケットを装着し、二重リングとナスカンを接続。※黄色ベルト部のたるみを調整してください。
  4. 4.最後に電動工具の排気口をふさがないようにゴムバンドを調整して装着完了。

注意・禁止事項

  • 落下防止ソケットとストラップは正しく装着してお使い下さい。
  • 落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがない様にして下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

ERB-17S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
トラスココード
重量
ソケット部外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERB-17S

17
380-2451
112
23.5
10

1個

4,101( 4,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下防止機能付電動ドリル用ソケット(ストラップ付)。
【特長】
・樹脂製リングはサビ付かず、スムーズな回転を維持。
・落下防止ストラップは、あらゆるメーカーの電動工具に適応し、丈夫な素材を使用。
・ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィット。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
・厳選した材料を使用した日本製。
・ソケット部は、ボルト・ナットを傷めない6角サーフェイス。
【用途】
・軸折れにより危険が生じる、高所作業等に最適。
・ソケットの破片等を紛失してはいけない管理現場に適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)の型番ERB-17Sのページです。
型番ERB-17Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)

電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)

    電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

    電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

      電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)

      電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)

        電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

        電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

          電動ドリル用コンパクトソケット8本組

          電動ドリル用コンパクトソケット8本組

            電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

            電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

              電動ドリル用 アルファソケット

              電動ドリル用 アルファソケット

                電動ドリル用12角ソケットロングタイプ

                電動ドリル用12角ソケットロングタイプ

                  電動ドリル用ユニバーサルソケットセット(充電工具:18V対応)

                  電動ドリル用ユニバーサルソケットセット(充電工具:18V対応)

                    電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

                    電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

                      MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)

                      MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)

                        電動ドリル用ソケットセット

                        電動ドリル用ソケットセット

                          B45 対辺 6×100 ソケットビット

                          B45 対辺 6×100 ソケットビット

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ベッセル トップ工業 ベッセル
                            通常価格 4,101円 2,624円 4,050円 1,017円 10,454円 1,236円 2,301円 3,005円 27,756円 2,751円 2,801円 8,480円 1,084円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー / 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドライバー
                            全長(mm) 95 92 95 88 88 55 95 153 - - 100 105 100
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 単品 単品 - 単品 - セット品 単品
                            軸寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - 6.35 - 6.35 -
                            商品種類 落下防止ソケット(ストラップ付) - 落下防止足場クランプソケット(ストラップ付) - - - - - - - - - -

                            電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ERB-19S
                            ERB-21S
                            ERB-24S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?二面幅寸法(mm) トラスココード 重量 ソケット部外径
                            (mm)

                            4,207円

                            ( 4,628円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1019380-247712226

                            4,185円

                            ( 4,604円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1021380-249313728.5

                            4,810円

                            ( 5,291円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1024380-251516732.8

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました