(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用落下防止ストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用落下防止ストラップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,751円
税込単価
1,926円

電動工具にジャストする落下防止ストラップ。【特長】・取り付けが簡単。・軸が折れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 全長(mm):
    約155
  • トラスココード:
    387-2521
  • 質量(g):
    12
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 商品種類:
    落下防止ストラップ
  • 材質:
    テープ:PP/平ゴム:オペロン
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    65×130

Loading...

電動ドリル用落下防止ストラップの詳細

電動ドリル用落下防止ストラップのイメージ図

電動ドリル用落下防止ストラップのイメージ図

電動ドリル用落下防止ストラップの寸法

  • 製品番号:ERB-S
  • 全長:およそ155mm
  • 重量:12g
  • 包装寸法(高さ×幅):130×65mm

注意・禁止事項

  • ※ 製品とストラップは正しく接続してお使いください。
  • ※ 落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがない様にしてください。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

建設現場では小さな物でも高い所から落ちれば凶器になります。そこで電動ドリル用ソケットでも金属摩耗や経年劣化等でシャンクが折れてもソケット本体を保持出来る商品が不可欠になり、ゼネコン様より要望もあり商品化致しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERB-S

10

1個

1,751( 1,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動工具にジャストする落下防止ストラップ。
【特長】
・取り付けが簡単。
・軸が折れても落下・紛失しない。
【用途】
・落下防止ソケットシリーズ(ハイキャッチ)、塩ビ管内径カッター 落下防止付シリーズ用。
・軸折れにより危険が生じる、高所作業等に最適。
・ソケットの破片等を紛失してはいけない管理現場に適する。
・製品の破損による落下防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用落下防止ストラップの型番ERB-Sのページです。
型番ERB-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用落下防止ストラップ

電動ドリル用落下防止ストラップ

    ドリルチャックセット EZ19001

    ドリルチャックセット EZ19001

      ドリルチャックセット EZ19002

      ドリルチャックセット EZ19002

        ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

        ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

          電動彫刻刀用刃 4901308

          電動彫刻刀用刃 4901308

            フレキシブルビット SFB-210・SFB-300

            フレキシブルビット SFB-210・SFB-300

              アネックス フレキシブルシャフト 200mm

              アネックス フレキシブルシャフト 200mm

                電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                  メーカー トップ工業 リョービ リョービ SK-11 リョービ SK-11 ANEX リョービ
                  通常価格 1,751円 5,346円 6,109円 5,321円 1,338円 3,226円 3,650円 2,403円
                  通常出荷日 1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                  種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                  全長(mm) 約155 - - - - - - -
                  トラスココード 387-2521 - - - - - - -
                  質量(g) 12 - - - - - - -
                  単品・セット区分 単品 - - - - - - -

                  電動ドリル用落下防止ストラップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました