(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用軽天ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用軽天ソケット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,531円 ~ 7,481円
税込価格
6,084円 ~ 8,229円

足場の要らない下から作業出来る超ロングタイプソケット。【特長】・ソケット奥行が...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 材質:
    SCM435
  • 保証トルク(N・m):
    47
  • 特長:
    ソケット奥行が非常に深く、ナットを奥まで回せ、高所作業や奥深い場所のナットを回す事ができます。ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電動ドリル用軽天ソケット

電動ドリル用軽天ソケット:関連画像

電動ドリル用軽天ソケット 寸法図

製品仕様

製品番号 対辺寸法(mm) 全長L(mm) 重量(g)
ESL-173 17 300 190
ESL-175 17 500 280
ESL-177 17 700 370
ESL-193 19 300 205
ESL-213 21 300 215
製品番号 ソケット部外径D(mm) 六角部深さH(mm) ソケット奥行ℓ(mm) 包装寸法(mm)
高さ×幅
材質 保証トルク(N・m)
ESL-173 23.5 18 255 350×35 SCM435 47
ESL-175 23.5 18 455 550×35 SCM435 47
ESL-177 23.5 18 655 750×35 SCM435 47
ESL-193 24.8 17 255 350×35 SCM435 47
ESL-213 27.3 17 255 350×35 SCM435 47

特長

  • 電動ドリルドライバー:一般的な電動ドリルドライバーで使用可能。
  • インパクトドリルドライバー:電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーで使用可能。
  • 軽量設計:作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減し、作業効率がアップ。
  • 6角サーフェイス(角丸):6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。

注意・禁止事項

  • 保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
トラスココード
重量
ソケット奥行(mm)
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
ソケット部外径(mm)
六角部深さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
300
396-2083
190
255
350×35
23.5
18
10

1個

5,555( 6,111円 )

1日目

17
500
396-2091
280
455
550×35
23.5
18
10

1個

5,531( 6,084円 )

1日目

17
700
396-2105
370
655
750×35
23.5
18
10

1個

7,481( 8,229円 )

1日目

19
300
433-0919
205
255
350×35
24.8
17
10

1個

5,697( 6,267円 )

2日目

21
300
433-0927
215
255
350×35
27.3
17
10

1個

6,032( 6,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

足場の要らない下から作業出来る超ロングタイプソケット。
【特長】
・ソケット奥行が非常に深く、ナットを奥まで回せ、高所作業や奥深い場所のナットを回す事が可能。
・パッ!と入って使いやすい12角サーフェイス。
・ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・長い、軽い、足場不要で電材、管材、ダクト工事等の各種金具の着脱に最適。
・ESL-213はロングフォームタイでの単管シングル締めに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用軽天ソケット

電動ドリル用軽天ソケット

    電動ドリル用12角ソケットロングタイプ

    電動ドリル用12角ソケットロングタイプ

      No.LA202411 深穴ソケット

      No.LA202411 深穴ソケット

        XA202415 超ロングソケット

        XA202415 超ロングソケット

          WA201411 首振りソケット

          WA201411 首振りソケット

            電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

            電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

              電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)

              電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)

                B45 対辺 12×100 ソケットビット

                B45 対辺 12×100 ソケットビット

                  電動ドリル用コンパクトソケット8本組

                  電動ドリル用コンパクトソケット8本組

                    No.XA201915 超ロングソケット

                    No.XA201915 超ロングソケット

                      電動ドリル用マルチソケット

                      電動ドリル用マルチソケット

                        電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

                        電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

                          電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

                          電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 ベッセル ベッセル ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル トップ工業 ベッセル トップ工業 トップ工業 トップ工業
                            通常価格 5,531円 2,830円 2,581円 2,920円 2,058円 1,961円 1,086円 1,052円 9,846円 1,842円 1,750円 977円 2,455円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル
                            単品・セット区分 単品 単品 - - - - - 単品 セット品 - 単品 単品 単品
                            軸寸法(mm) 6.35 6.35 - - - - - - 6.35 - 6.35 6.35 6.35
                            材質 SCM435 SCM435 - - - - - - SCM435 - SCM435 SCM435 SCM435
                            保証トルク(N・m) 47 75 - - - - - - - - 47 75 75

                            電動ドリル用軽天ソケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            高位ボルト締め
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/29
                            頑丈そうなシャフトではあるが軽量で便利です。まだそこまで高トルクで使用していないので、耐久性はわかりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました