(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円

レースウェイ用に17mmの先端を工夫した電動ドリル用ロングタイプソケット。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm):
    17
  • 全長(mm):
    120
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    452-0971
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量:
    85
  • ソケット奥行(mm):
    75
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    172×35
  • ソケット部外径(mm):
    23.5
  • 保証トルク(N・m):
    47
  • 特長:
    13㎜のメガネ類に装着して、手動用としても使用できます。13㎜六角部は、脱落防止用ボール付きです。
  • 六角部深さ(mm):
    9

型番

ECS-17L 解除

Loading...

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプの詳細

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ イメージ

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ イメージ

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ 使用例

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ 使用例

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプの寸法

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ 寸法図

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ 寸法図

製品番号対辺寸法S(mm)全長L(mm)重量(g)
ECS-17L1712085
ソケット部外径D(mm)六角部深さH(mm)ソケット奥行l(mm)包装寸法(mm)
高さ×幅
材質保証 トルク(N・m)
23.5975172×35SCM43547

注意・禁止事項

  • ※ 保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECS-17L

10

1個

3,050( 3,355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レースウェイ用に17mmの先端を工夫した電動ドリル用ロングタイプソケット。
【特長】
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能
・13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます
・13mm六角部は、脱落防止用ボール付き
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
・電動・手動兼用タイプ
・電路指示金具D-3対応 ダクター(D-1・D-2・D-3対応)
【用途】
・レースウェイの取付に最適です(D-1・D-2対応)
・ラクラッチ・吊バンドレンチに接続が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプの型番ECS-17Lのページです。
型番ECS-17Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

    電動ドリル用マルチソケット

    電動ドリル用マルチソケット

      電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

      電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

        電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

        電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

          電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)

          電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)

            電動ドリル用コンパクトソケット8本組

            電動ドリル用コンパクトソケット8本組

              電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

              電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

                電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                  電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

                  電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

                    電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

                    電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

                      電動ドリル用 アルファソケット

                      電動ドリル用 アルファソケット

                        電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

                        電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

                          メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山
                          通常価格 3,050円 1,851円 2,357円 1,236円 11,387円 10,454円 2,624円 3,370円 2,751円 1,017円 2,301円 1,961円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                          使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー / 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー
                          二面幅寸法(mm) 17 8 24 9.6 - 10$12$13$14$17$19$8$7 - - - 9 21 -
                          全長(mm) 120 75 75 55 - 88 92 160 - 88 95 155
                          単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 - セット品 単品 単品 単品 単品 単品 -
                          トラスココード 452-0971 431-6410 452-1421 452-1480 496-4497 405-2099 - - - 323-8890 452-1196 -

                          電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました