(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ユニバーサルソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用ユニバーサルソケット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,557円 ~ 4,478円
税込価格
3,913円 ~ 4,926円

狭い場所でも楽に作業できる首振りレンチ、電動ドリル用ユニバーサルソケット。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°):
    30°
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • ソケット奥行(mm):
    40
  • 材質:
    SCM435
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 特長:
    ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電動ドリル用ユニバーサルソケットの特長

外形図

外形図

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号対辺寸法(mm)全長L(mm)重量(g)
EUS-8811086
EUS-101011095
EUS-121211095
EUS-131311095
EUS-141411095
EUS-1717115145
EUS-1919115145
EUS-2121115155
EUS-2424115175
製品番号ソケット部外径D(mm)六角部深さH(mm)ソケット奥行l(mm)高さ×幅材質保証トルク(N・m)
EUS-812.71240162×35SCM43575
EUS-1015.51540162×35SCM43575
EUS-1217.52040162×35SCM43575
EUS-1318.22040162×35SCM43575
EUS-1419.72040162×35SCM43575
EUS-1723.52040167×35SCM43575
EUS-19262040167×35SCM43575
EUS-2128.52040167×35SCM43575
EUS-2432.82040167×35SCM43575

特長

  • PAT:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済み。
  • 電動ドリルドライバー:一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂ける。
  • シャンク圧入:シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入している。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • インパクトドリルドライバー:電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂ける。
  • ディープ(深穴)ソケットダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した深穴タイプ。
  • 6角サーフェイス(角丸):6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。
  • シャンク。
  • 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。

使用上の注意

  • 30度以上無理に曲げて使用しないで下さい。
  • 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがある。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となる。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
ソケット部外径(mm)
六角部深さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
110
4975180222367
-
86
162×35
12.7
12
-

1個

3,557( 3,913円 )

1日目

10
110
4975180222374
452-1838
95
162×35
15.5
15
10

1個

3,685( 4,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
110
4975180222381
452-1846
95
162×35
17.5
20
10

1個

3,664( 4,030円 )

1日目

13
110
4975180222398
452-1854
95
162×35
18.2
20
10

1個

4,129( 4,542円 )

1日目

14
110
4975180222404
452-1862
95
162×35
19.7
20
10

1個

3,683( 4,051円 )

1日目

17
115
4975180222411
452-1871
145
167×35
23.5
20
10

1個

4,478( 4,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
115
4975180222428
452-1889
145
167×35
26
20
10

1個

4,121( 4,533円 )

1日目

21
115
4975180222435
452-1897
155
167×35
28.5
20
10

1個

3,629( 3,992円 )

1日目

24
115
4975180222442
452-1901
175
167×35
33
20
10

1個

4,446( 4,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所でも楽に作業できる首振りレンチ、電動ドリル用ユニバーサルソケット。
【特長】
・首振り角度30°コーナー等の狭い所でも楽に作業できる。
・ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
・ソケット部の奥行寸法は40mと各種ボルトにジャストフィット。
・六角シャンク部(オス部)と本体(メス部)は、部品として取り寄せ可能。
【用途】
・狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適。
・壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用ユニバーサルソケット

電動ドリル用ユニバーサルソケット

    電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

    電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

      電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

      電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

        電動ドリル用 アルファソケット

        電動ドリル用 アルファソケット

          電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

          電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

            電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

            電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

              電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

              電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

                電動ドリル用マルチソケット

                電動ドリル用マルチソケット

                  ユニバーサル ビットソケット EUF-□

                  ユニバーサル ビットソケット EUF-□

                    No.S6 トルクスソケット

                    No.S6 トルクスソケット

                      B45 対辺 13×100 ソケットビット

                      B45 対辺 13×100 ソケットビット

                        B45 対辺 10×150 ソケットビット

                        B45 対辺 10×150 ソケットビット

                          B45 対辺 13×75 ソケットビット

                          B45 対辺 13×75 ソケットビット

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ミトロイ ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 3,557円 2,850円 4,650円 2,150円 3,176円 3,560円 2,550円 1,750円 3,331円 7,520円 1,512円 938円 893円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目~   1日目   4日目   4日目  
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー - 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°) 30° - 30° - - 30° - - - - - - -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品
                            軸寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - - - - -
                            ソケット奥行(mm) 40 75 25 45 110 25 - 30 - - - - -

                            電動ドリル用ユニバーサルソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました