(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,236円
税込単価
1,360円

コイルバネとボールでネジの脱落防止が出来る、電動ドリル用ヘクスセッターます。【...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm):
    9.6
  • 全長(mm):
    55
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    452-1480
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量:
    30
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    107×35
  • ソケット部外径(mm):
    15
  • 保証トルク(N・m):
    47
  • 特長:
    ボール付きの為、ビス・ネジを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ ネジに使用できます。ソケット部は6角です。
  • 六角部深さ(mm):
    8.8

型番

EHX-9.6B 解除

Loading...

電動ドリル用ヘクスセッター ボール付

電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付):関連画像

商品画像

電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付):関連画像

寸法図

寸法

製品番号 ソケット部外径D(mm) 六角部深さH(mm) 全長L(mm)
EHX-8B 13 7.5 25
EHX-9.6B 15 8.8 30
EHX-10B 15 8.8 30

注意・禁止事項

先端工具シリーズは必ず保証トルク範囲内で正しく安全にご使用ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHX-9.6B

10

1個

1,236( 1,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コイルバネとボールでネジの脱落防止が出来る、電動ドリル用ヘクスセッターます。
【特長】
・マグネットに付かない鉄以外のビス、ネジに使用できます。
・ソケット部はボルト、ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
・6角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
・厳選した材料を使用した日本製です。
【用途】
・六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)の型番EHX-9.6Bのページです。
型番EHX-9.6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

    電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

    電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

      電動ドリル用マルチソケット

      電動ドリル用マルチソケット

        ビットソケット ショート EF-□S

        ビットソケット ショート EF-□S

          電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

          電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

            電動ドリル用 アルファソケット

            電動ドリル用 アルファソケット

              電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

              電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 ミトロイ トップ工業 トップ工業 トップ工業
                通常価格 1,236円 1,017円 1,851円 690円 3,050円 2,301円 3,370円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル
                二面幅寸法(mm) 9.6 9 8 - 17 21 -
                全長(mm) 55 88 75 - 120 95 160
                単品・セット区分 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品
                トラスココード 452-1480 323-8890 431-6410 - 452-0971 452-1196 -

                電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                工作機械の保守用に
                評価 5.0満足度:5.02019/10/28
                ボールがついてるのでビスが落ちにくいです。
                使いやすかった。 

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました