(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H669G04
プラズマ切断用カップ エアプラズマセツダンキ

プラズマ切断用カップ H669G04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

【特長】・エアプラズマ薄板切断トーチ用絶縁カップです。直径(Φmm):22、2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 質量(g):
    25
  • 種類:
    プラズマ絶縁カップ
  • 入数(個):
    5
  • 適合機種:
    M-1500C/M-3500/M-3500C2/M-5500/M-5500C/A-70/DT-6000

型番

H669G04 解除

Loading...

H669G04 の仕様・寸法情報

型番
適用チップ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H669G04

H669G06、H669G05
306-0110

5個

2,030( 2,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアプラズマ薄板切断トーチ用絶縁カップです。
直径(Φmm):22、26

カタログ

 

Loading...

H669G04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラズマ切断用カップの型番H669G04のページです。
型番H669G04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラズマ切断用カップ

プラズマ切断用カップ

    70A用シールドカップ(5個入り)

    70A用シールドカップ(5個入り)

      70A用電極(10個入り)

      70A用電極(10個入り)

        ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A

        ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A

          ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A

          ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A

            エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

            エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

              ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A

              ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A

                プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                  エアープラズマ切断機 MP-40CF

                  エアープラズマ切断機 MP-40CF

                    プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                    プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                      エアープラズマ切断機 MP-40

                      エアープラズマ切断機 MP-40

                        ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ

                        ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ

                          プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

                          プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

                            メーカー ダイヘン マイト工業 マイト工業 ダイヘン ダイヘン スター電器製造 ダイヘン パナソニック溶接システム マイト工業 ダイヘン マイト工業 ダイヘン ダイヘン
                            通常価格 2,030円 8,094円 10,100円 1,291円 696円 5,200円 411円 6,682円 263,110円 480円 205,123円 3,024円 479円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   8日目   8日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 部品 部品 部品 - - - - 部品 - 部品 - - -
                            質量(g) 25 - - - - - - - - 1 - - -
                            種類 プラズマ絶縁カップ - - - - - - - - プラズマ切断チップ - - -
                            入数(個) 5 - - - - - - - - 10 - - -
                            適合機種 M-1500C/M-3500/M-3500C2/M-5500/M-5500C/A-70/DT-6000 - - - - - - - - M-1500C/M-3500/M-3500C2/M-5500/M-5500C/A-70/DT-6000 - - -

                            プラズマ切断用カップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H705F03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チップ トラスココード

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            H1002F01、H705F04306-0152

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました