ダブルナットの早回しや、ナットの落下防止に配慮したディープソケットビットです。...
寸法図
製品番号 | ソケット部外径D(mm) | 六角部深さH(mm) | ソケット奥行 l(mm) |
---|---|---|---|
EDS-10L | 14.5 | 15 | 100 |
EDS-12L | 17.5 | 20 | 100 |
EDS-13L | 17.9 | 20 | 100 |
EDS-14L | 19.5 | 20 | 100 |
EDS-17L | 23.5 | 30 | 110 |
EDS-19L | 26 | 30 | 110 |
EDS-21L | 28.5 | 30 | 110 |
EDS-22L | 29.5 | 30 | 110 |
EDS-24L | 32.8 | 30 | 110 |
ダブルナットの早回しや、ナットの落下防止に配慮したディープソケットビットです。
【特長】
・六角シャンク部は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)。
・ソケット部はボルト、ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
・ソケット部の奥行寸法は100mm(EDS-14L以下)、110mm(EDS-17L以上)と超ロングタイプです。
・厳選した材料を使用した日本製です。
【用途】
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。
・各種設備機器のボルト・ナットの着脱にも最適。