(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,357円
税込単価
2,593円

用途に合わせたショートタイプの電動ドリル用ショートソケットです。【特長】・EH...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm):
    24
  • 全長(mm):
    75
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    452-1421
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量:
    125
  • ソケット奥行(mm):
    32
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    127×35
  • ソケット部外径(mm):
    32.8
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 特長:
    ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットするように 合わせてあります。六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです (7.2V、14.4V、18V対応)。
  • 六角部深さ(mm):
    17

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

電動ドリル用ショートソケット

電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応):関連画像

イメージ

電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応):関連画像

寸法図

特長

  • 一般的な電動ドリルドライバーで使用可。
  • シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • 電動ドリルと比べハイパワーなインパクトドライバーで使用可。
  • 軽量設計で、作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減し、作業効率アップ。
  • 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト、ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。

注意・禁止事項

  • EHS-14以下は、保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • EHS-17以上は、保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

寸法

製品番号ソケット部外径
D(mm)
六角部深さ
H(mm)
ソケット奥行
l(mm)
EHS-5.593.520
EHS-610520
EHS-713520
EHS-813520
EHS-1016620
EHS-1218920
EHS-1320920
EHS-1420920
EHS-1723.510.527
EHS-19261327
EHS-2128.51427
EHS-2229.51427
EHS-2432.81732
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHS-24

10

1個

2,357( 2,593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に合わせたショートタイプの電動ドリル用ショートソケットです。
【特長】
・EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)。
・ソケット部はボルト、ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
・ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットするように合わせてあります。
・厳選した材料を使用した日本製です。
【用途】
・各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適している。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)の型番EHS-24のページです。
型番EHS-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

    電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

      電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

      電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

        電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

        電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

          電動ドリル用 アルファソケット

          電動ドリル用 アルファソケット

            電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

            電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

              電動ドリル用ソケットセット

              電動ドリル用ソケットセット

                電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                  電動ドリル用マルチソケット

                  電動ドリル用マルチソケット

                    電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

                    電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

                      電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

                      電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

                        電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り

                        電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り

                          電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

                          電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トップ工業
                            通常価格 2,357円 1,236円 2,751円 3,370円 2,301円 2,624円 8,480円 3,050円 1,851円 4,950円 1,961円 4,956円 3,783円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル
                            二面幅寸法(mm) 24 9.6 - - 21 - 10$12$13$14$17$19$21$8 17 8 - - - -
                            全長(mm) 75 55 - 160 95 92 105 120 75 107 155 75 107
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 単品 単品 - - 単品
                            トラスココード 452-1421 452-1480 - - 452-1196 - 323-8865 452-0971 431-6410 494-0342 - - 494-0351

                            電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            自動車整備用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            TOP製品だけあって品質は良いと思いますが、サイズ表記がシールのため剥がれやすく、本体刻印を見やすくする等改良頂けたらと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭い場所に
                            評価 4.0満足度:4.02017/01/05
                            狭い場所のネジを回すのに使いました。非常にコンパクトで便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました