(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円

新基準を作った別品、電動ドリル用コンパクトソケット。【特長】・「奥行45mm」...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm):
    9
  • 全長(mm):
    88
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    323-8890
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量:
    45
  • ソケット奥行(mm):
    45
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    140×35
  • ソケット部外径(mm):
    13.5
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 特長:
    20%軽量化(当社比)軽くて疲れない、電池長持ち。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
  • 六角部深さ(mm):
    12

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

電動ドリル用コンパクトソケット

電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C:関連画像

電動ドリル用コンパクトソケット

  • 一般的な電動ドリルドライバーで使用可。
  • シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • 電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドリルドライバーで使用可。
  • 軽量設計で作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減し、作業効率がアップ。
  • 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。
電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C:関連画像

当社従来品との比較(呼び17mm場合)

製品番号 ソケット部外径D(mm) 六角部深さH(mm) ソケット奥行l(mm) 包装寸法(mm)
高さ×幅
材質 保証トルク(N・m)
EDS-7C 11 8 45 140×35 SCM435 75
EDS-8C 12.7 12 45 140×35 SCM435 75
EDS-9C 13.5 12 45 140×35 SCM435 75
EDS-10C 14.5 15 45 140×35 SCM435 75
EDS-11C 16 15 45 140×35 SCM435 75
EDS-12C 17.5 20 45 140×35 SCM435 75
EDS-13C 17.9 20 45 140×35 SCM435 75
EDS-14C 19.7 20 45 140×35 SCM435 75
EDS-15C 21.5 25 45 140×35 SCM435 75
EDS-16C 22.5 25 45 140×35 SCM435 75
EDS-17C 23.5 30 45 140×35 SCM435 75
EDS-18C 25 30 45 140×35 SCM435 75
EDS-19C 26 30 45 140×35 SCM435 75
EDS-21C 28.5 30 45 140×35 SCM435 75
EDS-22C 29.5 30 45 140×35 SCM435 75
EDS-24C 33.0 30 45 140×35 SCM435 75

注意・禁止事項

  • 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

足場クランプでも職人さんが良く使われる兼用クランプの軸の長さに合した奥行の調査から生まれた商品。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDS-9C

10

1個

1,017( 1,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

新基準を作った別品、電動ドリル用コンパクトソケット。
【特長】
・「奥行45mm」取り廻しやすい長さで作業効率アップ。
・20%軽量化(トップ工業比)軽くて疲れない、電池長持ち。
・ソケット部はボルト、ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・建築用金具、型枠金物等の組立、解体作業に最適。
・各種産業用ボルト、ナットの着脱にも最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24Cの型番EDS-9Cのページです。
型番EDS-9Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C

    電動ドリル用コンパクトソケット8本組

    電動ドリル用コンパクトソケット8本組

      電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

      電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

        電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

        電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)

          電動ドリル用 アルファソケット

          電動ドリル用 アルファソケット

            電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

            電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

              電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)

              電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)

                電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

                電動ドリル用ヘクスセッター(ボール付)

                  電動ドリル用ソケットセット

                  電動ドリル用ソケットセット

                    B45 対辺 7×100 ソケットビット

                    B45 対辺 7×100 ソケットビット

                      B45 対辺 7×75 ソケットビット

                      B45 対辺 7×75 ソケットビット

                        B45 対辺 6×100 ソケットビット

                        B45 対辺 6×100 ソケットビット

                          電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                          電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ベッセル ベッセル ベッセル トップ工業
                            通常価格 1,017円 10,454円 2,624円 2,751円 2,301円 3,370円 4,101円 1,236円 8,480円 611円 701円 1,084円 3,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル
                            二面幅寸法(mm) 9 10$12$13$14$17$19$8$7 - - 21 - - 9.6 10$12$13$14$17$19$21$8 7 7 6 17
                            全長(mm) 88 88 92 - 95 160 95 55 105 100 75 100 120
                            単品・セット区分 単品 セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 単品 単品 単品
                            トラスココード 323-8890 405-2099 - - 452-1196 - - 452-1480 323-8865 - - - 452-0971

                            電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました