(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用キーレスドリルチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用キーレスドリルチャック

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
5,851円 ~ 7,600円
税込価格
6,436円 ~ 8,360円

【特長】・芯ブレが少なく、六角シャンク部は耐久性に優れます。・六角シャンク部は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル用パーツ
  • 材質:
    プラスチック・合金鋼
  • 特長:
    芯ブレが少なく、六角シャンク部は耐久性に優れています。ハンドル等を使わずに、簡単に先端工具類を把握できます。厳選した材料を使用した日本製です。
  • 用途:
    インパクトドライバー等に装着して、丸軸のドリル等を使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電動ドリル用キーレスドリルチャック

電動ドリル用キーレスドリルチャック:関連画像

電動ドリルドライバー:一般的な電動ドリルドライバーで使用可能。

ドリルチャック シャンク交換方法

電動ドリル用キーレスドリルチャック:関連画像

交換手順1

1.爪部を全開にし、ビスを+ドライバーで抜きます。ベンチバイスに固定すると作業しやすいです。固定の際は、シャンクの根元のへこみを固定してください。

  • ※ ビスは逆ネジの為、右に回すと緩みます。
電動ドリル用キーレスドリルチャック:関連画像

交換手順2

2.六角棒レンチなどをドリルチャックにかませベンチバイスに固定します。

電動ドリル用キーレスドリルチャック:関連画像

交換手順3

3.モンキレンチなどでシャンク根元のへこみを固定しシャンクを取り外します。

  • ※ シャンク部は正ネジの為、左に回すと緩みます。
電動ドリル用キーレスドリルチャック:関連画像

交換手順4

4.シャンクネジ部に市販の金属用接着剤を付けます。

  • ※ ネジ山の1/4程度にしてください。付け過ぎると溢れる恐れがあります。
電動ドリル用キーレスドリルチャック:関連画像

交換手順5

5.ドリルチャックにシャンクを取り付け、モンキレンチなどでしっかり締めてください。

  • ※ 右に回すと締まります。
電動ドリル用キーレスドリルチャック:関連画像

交換手順6

6.モンキレンチなどでシャンク根元のへこみを固定しシャンクを取り外します。

  • ※ シャンク部は正ネジの為、左に回すと緩みます。

注意・禁止事項

  • 木工ギムネやホルソーなどの高トルクが掛かる作業には使用しないでください。
  • インパクトドライバーでの使用の場合、過大な荷重を掛けますと六角シャンクやドリルが破損する恐れがあります。
  • インパクトドライバーでの使用の場合、逆回転への打撃が加えられますと六角シャンクが緩み、逆ネジが破損する恐れがあります。
  • ドリル把握径の範囲内で、ハンドルを用いて締付を行って下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
チャック能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
梱包寸法(mm)
保証トルク(N・m)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0~10.0
-
369-0440
99
150×70
47
220
10

1個

5,851( 6,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5~13
4975180897015
-
122
175×75
75
290
-

1個

7,600( 8,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯ブレが少なく、六角シャンク部は耐久性に優れます。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能です。
・ハンドルを使わずに手で廻すだけでドリルの着脱が可能です。
・厳選した材料を使用した日本製です。
・噛み込み解除用ナット付きです(EDK-1.5-13)。
・ドリル取付完了を音で確認できます(EDK-1.5-13)。
【用途】
・インパクトドライバーに装着して、丸軸のドリル等を使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用キーレスドリルチャック

電動ドリル用キーレスドリルチャック

    電動ドリル用ドリルチャック

    電動ドリル用ドリルチャック

      13ミリドリル

      13ミリドリル

        インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

        インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

          ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

          ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

            電気ドリル D13

            電気ドリル D13

              無段変速ドリル 6412

              無段変速ドリル 6412

                2スピードドリル

                2スピードドリル

                  無段変速ドリル DP4002

                  無段変速ドリル DP4002

                    振動ドリルビット

                    振動ドリルビット

                      ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

                      ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

                        低速用ドリル 6304LR

                        低速用ドリル 6304LR

                          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

                          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 マキタ ANEX マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ ボッシュ トップ工業 マキタ サンフラッグ
                            通常価格 5,851円 5,280円 24,837円 5,250円 3,500円 28,875円 11,078円 25,670円 25,130円 855円 1,230円 31,394円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル
                            材質 プラスチック・合金鋼 合金鋼 - - - - - - - - - - -
                            特長 芯ブレが少なく、六角シャンク部は耐久性に優れています。ハンドル等を使わずに、簡単に先端工具類を把握できます。厳選した材料を使用した日本製です。 - - - - - - - - - EDC-0.5-6.5用 - -
                            用途 インパクトドライバー等に装着して、丸軸のドリル等を使用できます。 インパクトドライバー等に装着して、丸軸のドリル等を使用できます。 - - - - - - - - - - -

                            電動ドリル用キーレスドリルチャックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ドリル刃の固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/09
                            通常使っているボール盤や電動ドリル、ドリルドライバーでは最大径10mmまでしかチャックできないがこれを使えば13mmまでチャックできるので重宝している。
                            また出張作業時はキーレスで操作できるのでキーを高所で落としたり、する心配や手数が不要で便利

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/16
                            ドリルドライバーで穴あけをする際に、先端に差込みドリルの刃を取り付けられ、2丁準備する必要が無く便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モータに取付して使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/19
                            チャックを締め付ける感触も良好、使いやすいのでまた購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました