(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用エクステンションバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用エクステンションバー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,099円
税込単価
3,409円

6.35六角シャンク先端工具の延長、電動ドリル用エクステンションバーです。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    150
  • トラスココード:
    452-1226
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 外径(mm):
    12
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 材質:
    SCM435
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 本体長さ(mm):
    123
  • 重量(g):
    110

型番

EEX-150 解除

Loading...

電動ドリル用エクステンションバー

寸法

電動ドリル用エクステンションバー:関連画像

寸法図

製品番号 差込角(mm) 全長L(mm) 本体外径D(mm) 本体長さl(mm)
EEX-100 6.35 100 12 73
EEX-150 6.35 150 12 123

接続例

電動ドリル用エクステンションバー:関連画像

電動ドリル用エクステンションバー取り付け例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EEX-150

10

1個

3,099( 3,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

6.35六角シャンク先端工具の延長、電動ドリル用エクステンションバーです。
【特長】
・接続した先端工具に、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
・6.35mmメス部は、接続した先端工具の脱落を防ぐボールロック式です。
・厳選した材料を使用した日本製です。
・6.35mmシャンク先端工具類の延長アダプターとして使用できます。
【用途】
・奥行の深い作業や狭所作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用エクステンションバーの型番EEX-150のページです。
型番EEX-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用エクステンションバー

電動ドリル用エクステンションバー

    電動ドリル用ユニバーサルジョイント

    電動ドリル用ユニバーサルジョイント

      ビットアダプタ BTA2

      ビットアダプタ BTA2

        ソケットADフレックスセット

        ソケットADフレックスセット

          ロングジョイント

          ロングジョイント

            電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

            電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

              延長バー 両側ジョイント

              延長バー 両側ジョイント

                No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                  ユニバーサルビットホルダ

                  ユニバーサルビットホルダ

                    ビットホルダー

                    ビットホルダー

                      1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

                      1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

                        ステンレスユニバーサルビットホルダ

                        ステンレスユニバーサルビットホルダ

                          SDSプラスエクステンションホルダー

                          SDSプラスエクステンションホルダー

                            メーカー トップ工業 トップ工業 TONE SK-11 サンフラッグ トップ工業 SK-11 ベッセル WERA サンフラッグ エスコ WERA ANEX
                            通常価格 3,099円 5,099円 700円 2,061円 950円 3,982円 3,064円 2,121円 4,931円 310円 1,950円 5,060円 2,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品種類 アダプター アダプター アダプター - アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター ケース・ホルダー ケース・ホルダー アダプター アダプター
                            全長(mm) 150 100 25 - - - - 50 100 - 250 50 -
                            トラスココード 452-1226 452-1811 - - - - - - - - - - -
                            ビットホルダー差込角(mm) 6.35 6.35 - - - 6.35 - - - - - - -
                            外径(mm) 12 20 - - - - - - - - - - -

                            電動ドリル用エクステンションバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました