(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,650円
税込単価
5,115円

18V機種に対応し、軸折れに強く、ねじれ応力を緩和したユニバーサルソケット。【...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 全長(mm):
    107
  • ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°):
    30°
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    494-0342
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量:
    135
  • 差込角(mm):
    17
  • ソケット奥行(mm):
    25
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    159×35
  • ソケット部外径(mm):
    23.5
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 特長:
    ソケット部は12角サーフェイスタイプです。パワーの強い電動工具(14.4V・18V)に適しています.
  • 六角部深さ(mm):
    12

型番

EUS-17SX 解除

Loading...

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用の詳細

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 イメージ

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 イメージ

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 使用例

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 使用例

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用の寸法

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 寸法図

電動ドリル用αアルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 寸法図

  • 製品番号:EUS-17SX
  • 対辺寸法:17mm
  • 全長L:107mm
  • 重量:135g
  • ソケット部外径D:23.5mm
  • 12角部深さH:12mm
  • 奥行:25mm
  • 包装寸法(高さ×幅):159×35mm
  • 材質:SCM435
  • 保証トルク:75N・m

注意・禁止事項

  • ※ 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EUS-17SX

10

1個

4,650( 5,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

18V機種に対応し、軸折れに強く、ねじれ応力を緩和したユニバーサルソケット。
【特長】
・エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判断可能。
・首振り角度30°コーナー等の狭い所でも楽に作業可能。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
・ソケット部の長さは45mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップ。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・吊り足場設置時。
・羽子板ボルト・両引き羽子板に最適。
・パワーが強い電動工具機種(18V)に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用の型番EUS-17SXのページです。
型番EUS-17SXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

    電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

    電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

      電動ドリル用 アルファソケット

      電動ドリル用 アルファソケット

        電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

        電動ドリル用コンパクトソケット 大型サイズ

          電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

          電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

            電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

            電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

              電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)

              電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)

                電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)

                電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)

                  電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                  電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                    電動ドリル用ユニバーサルソケットセット(充電工具:18V対応)

                    電動ドリル用ユニバーサルソケットセット(充電工具:18V対応)

                      電動ドライバー用ソケット 17MM

                      電動ドライバー用ソケット 17MM

                        B45 対辺 12×100 ソケットビット

                        B45 対辺 12×100 ソケットビット

                          電動ドライバー用ソケット 12MM

                          電動ドライバー用ソケット 12MM

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トップ工業 トップ工業 KOKEN 山下工業研究所 ベッセル KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 4,650円 3,560円 2,150円 2,455円 2,180円 1,961円 1,086円 2,594円 3,176円 26,242円 2,089円 1,052円 1,824円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドライバー / 電動ドリル - 電動ドライバー -
                            全長(mm) 107 107 95 92 75 155 105 100 160 - - 100 -
                            ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°) 30° 30° - - - - - - - - - - -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 - - - 単品 - - 単品 -
                            トラスココード 494-0342 494-0351 452-1196 - 452-1421 - - - - 496-4501 - - -

                            電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シャンク部分等部品は交換出来ますか?
                            A
                            もちろん部品はお出し出来ますが、連結ピンの部分が変形してしまうとシャンク交換が出来ませんので修理でお出し頂いた方が早い場合もございます。(工賃は頂いておりません)

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました