(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用 アルファソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用 アルファソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円

ねじれ応力を緩和し、耐久性向上、18V機種に対応の電動ドリル用ソケット。【特長...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm):
    21
  • 全長(mm):
    95
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    452-1196
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量:
    125
  • ソケット奥行(mm):
    45
  • 材質:
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    147×35
  • ソケット部外径(mm):
    28.5
  • 保証トルク(N・m):
    75
  • 六角部深さ(mm):
    20

Loading...

電動ドリル用αアルファソケットの特長

商品画像(EDX-19)

商品画像(EDX-19)

商品画像(EDX-21)

商品画像(EDX-21)

商品画像(EDX-22)

商品画像(EDX-22)

商品画像(EDX-24)

商品画像(EDX-24)

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号対辺寸法(mm)全長L(mm)重量(g)
EDX-171795100
EDX-191995110
EDX-212195125
EDX-222295125
EDX-242495160
製品番号ソケット部 外径D(mm)六角部深さ H(mm)ソケット奥行l(mm)包装寸法(mm)
高さ×幅
材質保証トルク(N・m)
EDX-1723.52045147×35SCM43575
EDX-19 26.02045147×35SCM43575
EDX-2128.52045147×35SCM43575
EDX-2229.52045147×35SCM435 75
EDX-2432.82545147×35SCM43575

特長

  • PAT.P:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)出願中。
  • 電動ドリルドライバー:一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂ける。
  • シャンク圧入:シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入している。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • インパクトドリルドライバー:電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂ける。
  • 軽量設計:作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減し、作業効率がアップ。
  • 6角サーフェイス(角丸):6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。
  • シャンク。
  • 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。

用途

  • パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適している。
  • 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。

使用上の注意

  • 保証トルク以内(75N・m)で正しく安全にご使用下さい。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがある。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDX-21

10

1個

2,301( 2,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじれ応力を緩和し、耐久性向上、18V機種に対応の電動ドリル用ソケット。
【特長】
・エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判る。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できる。
・ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ。
・ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィット。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
【用途】
・パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適している。
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用 アルファソケットの型番EDX-21のページです。
型番EDX-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用 アルファソケット

電動ドリル用 アルファソケット

    電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

    電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

      電動ドリル用コンパクトソケット

      電動ドリル用コンパクトソケット

        電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

        電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

          電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

          電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用

            B45 対辺 12×100 ソケットビット

            B45 対辺 12×100 ソケットビット

              B45 対辺 10×100 ソケットビット

              B45 対辺 10×100 ソケットビット

                B45 対辺 13×100 ソケットビット

                B45 対辺 13×100 ソケットビット

                  B45 対辺 13×75 ソケットビット

                  B45 対辺 13×75 ソケットビット

                    B45 対辺 14×100 ソケットビット

                    B45 対辺 14×100 ソケットビット

                      B45 対辺 10×150 ソケットビット

                      B45 対辺 10×150 ソケットビット

                        B45 対辺 10×75 ソケットビット

                        B45 対辺 10×75 ソケットビット

                          電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                          電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 TONE トップ工業 トップ工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル トップ工業
                            通常価格 2,301円 3,370円 900円 3,783円 4,950円 1,052円 944円 1,512円 893円 1,498円 938円 662円 3,050円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用機器 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル
                            二面幅寸法(mm) 21 - - - - 12 10 13 13 14 10 10 17
                            全長(mm) 95 160 - 107 107 100 100 100 75 100 150 75 120
                            単品・セット区分 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品
                            トラスココード 452-1196 - - 494-0351 494-0342 - - - - - - - 452-0971

                            電動ドリル用 アルファソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました