(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄カンラッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄カンラッチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,501円 8,550円
税込単価
10,451円 9,405円

管材屋さん向けロング4サイズ板ラチェットレンチ。【特長】・ソケット部はロングサ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    多機能レンチ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    165
  • 二面幅寸法(mm):
    10×12×13×14
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    361-5715
  • 外径(mm):
    小さい方:24/大きい方:28
  • 保証トルク(N・m):
    10mm部:47.1、12mm部:82.4、13mm部:94.1、14mm部:129.4
  • 重量(g):
    200
  • 材質:
    SUS420J2/Cr-V
  • 仕様:
    12角サーフェイス
  • 特長:
    ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(10・12・13・14㎜)使用出来ます。軽量化と握りやすさを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。ギア数18で20°でラチェットが駆動します。本体プレート部にセーフティコード用穴φ3.5付きです。

型番

PRW-4LK 解除

Loading...

鉄カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)の詳細

鉄カンラッチ:関連画像

鉄カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) イメージ

鉄カンラッチ:関連画像

鉄カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) 使用例

鉄カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)の寸法

鉄カンラッチ:関連画像

鉄カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) 寸法図

製品番号 対辺寸法(mm) 全長(mm) 重量(g)
PRW-4LK 10×12×13×14 165 200
保証トルク N・m 台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
10mm部 12mm部 13mm部 14mm部
47.1 82.4 94.1 129.4 223×83 SUS420J2/Cr-V

注意・禁止事項

  • ※ ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • ※ 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

アルミ製カンラッチでは強力に締め込みに不安が・・との声からソケット鉄バージョンをラインナップしました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRW-4LK

1個

9,501円

8,550

( 9,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管材屋さん向けロング4サイズ板ラチェットレンチ。
【特長】
・ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(10、12、13、14mm)使用可能。
・軽量化と握りやすさを追及して、本体に強化プラスチックを使用。
・本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製。
・ギア数18で20°でラチェットが駆動。
・本体プレート部にセーフティコード用穴φ3.5(直径3.5mm)付きです。
【用途】
・各種ラックの取付け作業に最適。
・配管バンド、電路支持金具の脱着にも。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄カンラッチの型番PRW-4LKのページです。
型番PRW-4LKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄カンラッチ

鉄カンラッチ

    4 in 1 板ラチェット(ユニバーサル仕様)

    4 in 1 板ラチェット(ユニバーサル仕様)

      ラックレンチ TRW-2AR

      ラックレンチ TRW-2AR

        ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

        ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

          スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

          スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

            両スライドラッチ(本体) PRW-5W

            両スライドラッチ(本体) PRW-5W

              蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013

              蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013

                伸縮形本管レンチ

                伸縮形本管レンチ

                  鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

                  鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

                    両口ラチェットレンチ RW

                    両口ラチェットレンチ RW

                      超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

                      超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

                        メーカー トップ工業 スエカゲツール ミトロイ トップ工業 トップ工業 トップ工業 松阪商事 トップ工業 トップ工業 松阪商事 トップ工業
                        通常価格 9,501円 3,419円 8,184円 7,522円 8,343円 7,830円 6,389円 10,630円 5,651円 3,925円 6,733円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        種類 多機能レンチ 板ラチェットレンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ コンビネーション 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね
                        ラチェット機構
                        首振り(フレックス)
                        全長(mm) 165 - 166 146 165 190 155 250~305 305 - -
                        二面幅寸法(mm) 10×12×13×14 - 8×10×12×13 8×10×12×13 12×13×14×17 10×17 10×12×13 24×30 17×19 - -

                        スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました