(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,733円 ~ 9,471円  特別価格 
税込価格
7,406円 ~ 10,418円  特別価格 

片方のソケット部(大きいサイズ)が特に長いタイプ。【特長】・本体は勿論、爪も鍛...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    Cr-V
  • 仕様:
    12角サーフェイス
  • 特長:
    片方のソケット部が特に長いタイプです。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が1ヶ所あります。本体表面はサビにくいカチオン塗装仕上げです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-21X26SLの外形寸法図(単位 : mm)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-24X27SLの外形寸法図(単位 : mm)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-24X30SLの外形寸法図(単位 : mm)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-27X32SLの外形寸法図(単位 : mm)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-14X17SLの外形寸法図(単位 : mm)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-17X19SLの外形寸法図(単位 : mm)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-17X21SLの外形寸法図(単位 ; mm)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね):関連画像

RM-19X24SLの外形寸法図(単位 : mm)

  • ※ 上記型番以外の外形寸法図につきましては、カタログを参照してください。
製品番号 使用範囲(mm) 全長(mm) 重量(g)
RM-13×17SL 13・17 278 340
RM-14×17SL 14・17 278 325
RM-17×19SL 17・19 312 510
RM-17×21SL 17・21 312 515
RM-19×24SL 19・24 311 640
RM-21×26SL 21・26 358 980
RM-24×27SL 24・27 358 990
RM-24×30SL 24・30 415 1,390
RM-27×32SL 27・32 415 1,400
製品番号 頭部外径(mm) ソケット外径d(mm) 頭部厚さ(mm) ソケット部長さl(mm) 保証トルク N・m 材質
D 小さい方 大きい方 T 小さい方 大きい方 小さい方 大きい方
RM-13×17SL 35.0 18.0 23.0 16.0 14.0 52.0 125.5 180.4 Cr-V
RM-14×17SL 35.0 19.0 23.0 16.0 14.0 52.0 141.2 180.4 Cr-V
RM-17×19SL 41.0 23.5 26.0 18.0 16.0 52.0 247.1 294.2 Cr-V
RM-17×21SL 41.0 23.5 28.5 18.0 16.0 52.0 247.1 341.3 Cr-V
RM-19×24SL 44.0 27.0 33.5 18.0 16.0 64.0 294.2 411.9 Cr-V
RM-21×26SL 52.0 21.0 26.0 20.0 18.0 72.0 426.6 459.0 Cr-V
RM-24×27SL 52.0 32.5 36.5 20.0 18.0 72.0 411.9 478.6 Cr-V
RM-24×30SL 59.0 35.0 41.0 22.0 20.5 76.0 411.9 537.4 Cr-V
RM-27×32SL 59.0 36.5 43.0 22.0 20.5 82.0 478.6 576.6 Cr-V

注意
呼びサイズの大きい方が超ロングタイプのソケットになっています。
ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
ハンマー代わりに使用しないで下さい。
高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
トラスココード
ソケット外径(mm)
保証トルク(N・m)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
312
17×19
337-1719
小さい方:23.5/大きい方:26
小さい方:247.1、大きい方:294.2
510

1個

6,733( 7,406円 )

1日目

311
19×24
337-1816
小さい方:27/大きい方:33.5
小さい方:294.2、大きい方:411.9
640

1個

8,501円

8,313

( 9,144円 )

1日目

415
27×32
337-1972
小さい方:36.5/大きい方:43
小さい方:478.6、大きい方:576.6
1400

1個

9,471( 10,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片方のソケット部(大きいサイズ)が特に長いタイプ。
【特長】
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持する。
・セーフティコード用のΦ4.5(直径4.5mm)穴が2ヶ所ある。
・本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ。
【用途】
・H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに最適。
・凹凸のあるガードレール等の取り付けに適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

    片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

    片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

      両口ラチェットレンチ(N型)

      両口ラチェットレンチ(N型)

        ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

        ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

          両口シノ付ラチェット

          両口シノ付ラチェット

            GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL

            GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL

              メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 KOKEN 山下工業研究所 GEDORE
              通常価格 6,733円 4,017円 3,153円 12,266円 6,999円 23,974円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目  
              種類 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね -
              ラチェット機構 -
              首振り(フレックス) -
              単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 -
              材質 Cr-V Cr-V S55C/Cr-V SUS420J2 - -

              超ロングラチェットレンチ(片口めがね)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました