(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先細ラジオペンチ(バネ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

先細ラジオペンチ(バネ付)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

ラジオペンチより細長い形状でより狭い作業に適した先細ラジオペンチ。【特長】・先...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 鉄線切断能力(mm):
    1.5
  • 先端幅(mm):
    1.8-2.4
  • 先端厚み(mm):
    1.4-1.8
  • ばね:
    あり
  • トラスココード:
    369-2086
  • 全長(mm):
    164
  • ヘッド幅(mm):
    14
  • グリップ幅(mm):
    50
  • 重量(g):
    90
  • 本体材質:
    KA70
  • 頭部長さ(mm):
    57
  • 頭部厚さ(mm):
    8

型番

NRA-150 解除

Loading...

先細ラジオペンチ(バネ付)の詳細

先細ラジオペンチ(バネ付):関連画像

先細ラジオペンチ(バネ付) イメージ

  • 先端部は従来のラジオペンチより5mm長く、細長い形状。
  • 全体的にスリムで従来のラジオペンチより30g軽量。

先細ラジオペンチ(バネ付)の寸法

  • 製品番号:NRA-150
  • 使用範囲:直径1.5mm(鉄線)
  • 全長:164mm
  • 重量:90g
  • 頭部幅 a:14.0mm
  • 先端部幅 c:1.8~2.4mm
  • 頭部厚さ T:8.0mm
  • 先端部厚さ t:1.4~1.8mm
  • 頭部長さ l:57.0mm
  • グリップ幅 b:50mm
  • 台紙寸法(高さ×幅):220×70mm
  • 材質:KA70

注意・禁止事項

  • ※ 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用ください。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意ください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

電子通信機器、テレビ、ラジオなどの配線修理に無くてはならないラジオペンチをさらに先端部を細くしたタイプです。従来品のラジオペンチに比べ、全体的にスリムに設計しましたので、約30gの軽量化を実現しました。材料にこだわり、長い歴史と設計ノウハウで培った技術を細部に渡り組み込んだ国産品です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NRA-150

1個

5,250( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラジオペンチより細長い形状でより狭い作業に適した先細ラジオペンチ。
【特長】
・先端部は従来のラジオペンチより5mm長く、細長い形状です
・全体的にスリムで従来のラジオペンチより30g軽量です
・高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続
・特殊工具鋼を使用し、優れた耐久性
・手に優しいビニールグリップ付き
・バネ付きで、連続作業も疲れない仕様
・バネは交換可能
【用途】
・弱電関連の組立、修理、分解作業に最適
・自動車、機械等の保全や修理やホビーやアクセサリー等の作成や補修にも最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先細ラジオペンチ(バネ付)の型番NRA-150のページです。
型番NRA-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先細ラジオペンチ(バネ付)

先細ラジオペンチ(バネ付)

    ラジオペンチ(細長/ギザ付)

    ラジオペンチ(細長/ギザ付)

      ラジオペンチ(成形グリップ付)

      ラジオペンチ(成形グリップ付)

        ラジオペンチS型(バネ付)

        ラジオペンチS型(バネ付)

          ラジオペンチ 350-125・350-150

          ラジオペンチ 350-125・350-150

            ミニテックショートノーズラジオペンチ

            ミニテックショートノーズラジオペンチ

              ラジオペンチ 350-200・350S-125

              ラジオペンチ 350-200・350S-125

                かるいラジオペンチ バネ付

                かるいラジオペンチ バネ付

                  ミニテックピンセットラジオペンチ

                  ミニテックピンセットラジオペンチ

                    ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115

                    ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115

                      ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                      ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                        万能ラジオペンチ TBUPR150

                        万能ラジオペンチ TBUPR150

                          ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                          ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 フジ矢 フジ矢 フジ矢 ウィザ(旧:アークランドサカモト) フジ矢 トップ工業 フジ矢 トラスコ中山 NEPROS
                            通常価格 5,250円 4,151円 4,801円 3,482円 3,100円 2,760円 3,270円 3,241円 2,760円 5,801円 2,760円 2,580円 6,520円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            呼び寸法 150 - 150 - - 110 - - 150 115 150 150 -
                            鉄線切断能力(mm) 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1 - 1.5 0.8 - 1.5 1.5 -
                            先端幅(mm) 1.8-2.4 - 2.5-4 2.5-4 - - - - - - - - -
                            先端厚み(mm) 1.4-1.8 - 1.8-3 - - - - - - - - - -
                            ばね あり - - あり なし あり - あり あり あり あり あり -

                            先細ラジオペンチ(バネ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました