(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

首振り伸縮ラチェットハンドルセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,337円
税込単価
17,971円

コンパクトでフレックスな高トルク対応型11点ラチェットハンドルセット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用/手作業用ジョイント類
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容:
    SR-3・ST-3・EX-3125・EX-3050F・SS-8・10・12・13・14・17・19 各1
  • 材質:
    特殊合金鋼

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-3S

1個

16,337( 17,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトでフレックスな高トルク対応型11点ラチェットハンドルセット。
【特長】
・ソケット(6角サーフェイスタイプ)は、ボルト・ナットへの接触面が多く、高い安全性を確保。
・ラチェットハンドルは、ギア数72(5°送り)、フレックスな高トルク対応型。
・ラチェットハンドルは、伸縮ハンドル・180°フレックス・早廻しローレット付と多機能。
・差込角9.5mm(3/8″)。
【用途】
・自動車整備、機械設備の保守・組立等に最適。

商品情報

首振り伸縮ラチェットハンドルセットの詳細

首振り伸縮ラチェットハンドルセット イメージ図

首振り伸縮ラチェットハンドルセット イメージ図

首振り伸縮ラチェットハンドルセット 使用例

首振り伸縮ラチェットハンドルセット 使用例

首振り伸縮ラチェットハンドルセットの寸法

製品番号差込角(mm)重量(g)メタルケース(mm)高さ×幅×奥行
SR-3S9.5(3/8")1,47245×340×120

注意・禁止事項

  • ※ ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
  • ※ ソケットの角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

コンパクトかつ高トルクにも耐えうるラチェットハンドルを目指して開発されました。独自のラチェット機構を採用。他には類を見ないメカニズムを誇り、狭い場所に威力を発揮します。首振りで伸縮するハンドルのため狭所作業で威力を発揮します。使用頻度の高いソケットサイズ、エクステンションバー、高トルクに耐えうるハンドルも同梱した11点セットです。

カタログ

 

Loading...

SR-3Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振り伸縮ラチェットハンドルセットの型番SR-3Sのページです。
型番SR-3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振り伸縮ラチェットハンドルセット

首振り伸縮ラチェットハンドルセット

    サーフェイスソケットレンチセット SSS-310

    サーフェイスソケットレンチセット SSS-310

      ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)

      ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)

        ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)

        ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)

          ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

          ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

            ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×18PCS

            ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×18PCS

              ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

              ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

                メーカー トップ工業 トップ工業 GEDORE GEDORE GEDORE 旭金属工業 旭金属工業
                通常価格 16,337円 15,209円 29,155円 61,582円 41,436円 26,311円 19,354円
                通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                用途 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 - 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 - 手作業用
                ソケット形状 6角 6角 - 6角 6角 - 12角
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 - 12.7 9.5 - -
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 - 1/2 3/8 - -
                単品・セット区分 セット品 セット品 - セット品 セット品 - セット品

                首振り伸縮ラチェットハンドルセットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました