(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三枚合せエンドニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

三枚合わせ構造によりガタツキが少ないエンドニッパ。【特長】・使い込んでもガタが...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    120
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    S58C
  • 銅線切断能力(mm):
    2
  • 全長(mm):
    120
  • 刃長さ(mm):
    13
  • 持ち手幅(mm):
    52
  • 重量(g):
    80
  • より線切断能力(mm):
    2
  • 切断能力(mm):
    軟線:φ1.2
  • 先端形状:
    真上から作業出来る形状/ラウンド刃
  • 頭部幅(mm):
    18
  • 頭部厚さ(mm):
    13

型番

EN3-120 解除

Loading...

三枚合せエンドニッパの詳細

三枚合せエンドニッパ イメージ図

三枚合せエンドニッパ イメージ図

三枚合せエンドニッパの寸法

(単位:mm)

三枚合せエンドニッパ 寸法図

三枚合せエンドニッパ 寸法図

製品番号使用範囲
(mm)
全長
(mm)
重量
(g)
EN3-120軟線φ1.2、銅線φ2.0、より線(VSF)2.0mm12080
頭部幅(mm)
a
頭部厚さ(mm)
T
刃部長さ(mm)
l
グリップ幅(mm)
b
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
18.013.013.052205×70 S58C

注意

  • ※ 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用ください。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意ください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN3-120

1個

6,400( 7,040円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三枚合わせ構造によりガタツキが少ないエンドニッパ。
【特長】
・使い込んでもガタが生じない三枚合せ構造。
・刃先は狭いスペースでも作業できる45°角度付き。
・グリップの手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工。
・グリップ部は、落下防止用コードにも使用できる穴付き。
・バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用。
【用途】
・基盤の突起物の切断に最適。
・弱電関連の組立・修理・分解作業に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三枚合せエンドニッパの型番EN3-120のページです。
型番EN3-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三枚合せエンドニッパ

三枚合せエンドニッパ

    エンドカッティングニッパ

    エンドカッティングニッパ

      エンドニッパー N-33

      エンドニッパー N-33

        強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

        強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

          エンドニッパ

          エンドニッパ

            ミニチュアエンドニッパ

            ミニチュアエンドニッパ

              エンドカッティングニッパー 6101-200

              エンドカッティングニッパー 6101-200

                ロングエンドプラニッパ

                ロングエンドプラニッパ

                  メーカー トップ工業 室本鉄工 ホーザン クニペックス 室本鉄工 室本鉄工 クニペックス 室本鉄工
                  通常価格 6,400円 3,921円 3,710円 7,293円 5,360円 4,680円 9,982円 8,200円
                  通常出荷日 5日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                  呼び寸法 120 - 110 - 130 110 200 190
                  ばね あり - - なし あり あり - あり
                  本体材質 S58C - - - - - - 炭素鋼
                  銅線切断能力(mm) 2 - - - - - - -
                  全長(mm) 120 - - - - - - -

                  三枚合せエンドニッパのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q バネ交換は可能ですか?
                  A
                  ユーザー様での交換が難しい為、修理依頼される事をお勧めします。(バネ品番B-11)

                  エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました