(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯用ソケットホルダー青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯用ソケットホルダー青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

使いたいサイズのソケットをスムーズに取出せる携帯用ソケットホルダー。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    先端アクセサリ
  • トラスココード:
    369-0890
  • 全長(mm):
    52
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 商品種類:
    リング付きタイプ
  • 使用範囲(mm):
    500g以下
  • 材質:
    スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
  • 色:
    ブルー
  • 重量(g):
    20
  • 本体外径(mm):
    15.6
  • 付属リング内径(φmm):
    16
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    115×40
  • 特長:
    丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納できます。スライド部を引上げないと抜けない安全設計です。コンパクトなアルミ合金製(スライドカラーのみ)のため、超軽量化を実現しました。

Loading...

携帯用ソケットホルダー青の詳細

携帯用ソケットホルダー青の商品イメージ

携帯用ソケットホルダー青の商品イメージ

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(1)

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(1)

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(2)

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(2)

製品仕様

製品番号使用範囲全長L
(mm)
重量
(g)
ESH-B500g以下5220
本体外径D
(mm)
付属リング内径φ
(mm)
包装寸法(mm)
高さ×幅
15.616.0115×40

使用上の注意

  • ※ 一つのホルダーに500g以上の物は、吊り上げないでください。
  • ※ 鉄工ドリル等の鋭利な先端工具は、ホルダーに装着しないでください。
  • ※ キーアダプターを使用して、鍵や貴重品の紛失には十分気を付けてください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

取り出しやすさ、腰回りの省スペース化、またホルダーの色を替えることでソケット・ビットのサイズを色分け・区別できるように一つの先端工具に対して一つのホルダーに装着するホルダーとして考えました。
さらにホルダーへスピーディーに装着できるように丸穴を採用し六角軸でも角を合わせずとも簡単に装着できます。
また、高所作業でも安全にご使用頂けるようホルダーのスライド部を引き上げないと外れないロック方向を採用しました。片手での取り外しでも先端工具をしっかり持った状態で、ロックを引き上げないと抜けない(外れない)、安全性を最重視した設計で,尚且つロック時は自重で固定され、また何かに引っ掛かってスライド部が開放される(外れる)といった心配はありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESH-B

10

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いたいサイズのソケットをスムーズに取出せる携帯用ソケットホルダー。
【特長】
・丸穴だから六角シャンク製品を素早く収納可能。
・スライド部を引上げないと抜けない安全設計。
・一部アルミ合金を使用した軽量設計。
・スライドカラー材質:アルミ合金。
・その他材質:鉄。
【用途】
・六角シャンクの先端工具の持ち運びや保管に最適。
・小物を腰回りの整理整頓に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用ソケットホルダー青の型番ESH-Bのページです。
型番ESH-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用ソケットホルダー青

携帯用ソケットホルダー青

    携帯用ソケットホルダー(黒)

    携帯用ソケットホルダー(黒)

      携帯用ソケットホルダー緑

      携帯用ソケットホルダー緑

        リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

        リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

          携帯用ソケットホルダー(赤)

          携帯用ソケットホルダー(赤)

            AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10

            AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10

              携帯用ESH用キーアダプター

              携帯用ESH用キーアダプター

                メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 泉精器製作所 トップ工業 エスコ トップ工業
                通常価格 1,500円 1,657円 1,500円 57,519円 1,792円 13,380円 500円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                種類 先端アクセサリ 先端アクセサリ 先端アクセサリ その他関連用品 先端アクセサリ - その他関連用品
                トラスココード 369-0890 369-0903 369-0911 - 369-0938 - 369-0881
                全長(mm) 52 52 52 - 52 - 53
                単品・セット区分 単品 単品 単品 - 単品 - 単品
                商品種類 リング付きタイプ リング付きタイプ リング付きタイプ - リング付きタイプ - -

                携帯用ソケットホルダー青のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました