使いたいサイズのソケットをスムーズに取出せる携帯用ソケットホルダー(ナスカン付...
携帯用ソケットホルダー黒(ナスカン付)の商品イメージ
携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(1)
携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(2)
(単位:mm)
携帯用ソケットホルダー黒(ナスカン付)の寸法図
製品番号 | 使用範囲 | 全長L (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|
ESH-BKN | 500g以下 | 100 | 33 |
本体外径D (mm) | 付属リング内径φ (mm) | ナスカン部が咥えられる最大径φ (mm) | 包装寸法(mm) 高さ×幅 |
---|---|---|---|
15.6 | 16.0 | 6.5 | 115×40 |
取り出しやすさ、腰回りの省スペース化、またホルダーの色を替えることでソケット・ビットのサイズを色分け・区別できるように一つの先端工具に対して一つのホルダーに装着するホルダーとして考えました。
さらにホルダーへスピーディーに装着できるように丸穴を採用し六角軸でも角を合わせずとも簡単に装着できます。
また、高所作業でも安全にご使用頂けるようホルダーのスライド部を引き上げないと外れないロック方向を採用しました。片手での取り外しでも先端工具をしっかり持った状態で、ロックを引き上げないと抜けない(外れない)、安全性を最重視した設計で,尚且つロック時は自重で固定され、また何かに引っ掛かってスライド部が開放される(外れる)といった心配はありません。
使いたいサイズのソケットをスムーズに取出せる携帯用ソケットホルダー(ナスカン付)。
【特長】
・丸穴だから六角シャンク製品を素早く収納可能。
・スライド部を引上げないと抜けない安全設計。
・一部アルミ合金を使用した軽量設計。
・スライドカラー材質:アルミ合金。
・その他材質:鉄。
【用途】
・六角シャンクの先端工具の持ち運びや保管に最適。
・小物を腰回りの整理整頓に使用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
携帯用ソケットホルダー黒(ナスカン付)の型番ESH-BKNのページです。
型番ESH-BKNに関する仕様情報を記載しております。