(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ニッパS型(バネ付)

強力ニッパS型(バネ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,751円 ~ 2,993円
税込価格
3,026円 ~ 3,292円

連続作業に適したバネ付ニッパです。【特長】・高周波焼き入れにより、素晴らしい切...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    1.9
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    KA70
  • 持ち手幅(mm):
    50

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法
トラスココード
全長(mm)
刃長さ(mm)
刃幅(mm)
刃厚み(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
359-8411
130
18
15
9
85

1個

2,751( 3,026円 )

1日目

150
359-8438
165
22
20
11
170

1個

2,993( 3,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連続作業に適したバネ付ニッパです。
【特長】
・高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。
・特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。
・握りやすい硬質グリップ付きです。
・バネ付きなので連続作業も疲れません。
・バネは交換可能です。
【用途】
・部品等の加工や保持、線材の切断に最適。

商品情報

強力ニッパS型の仕様

強力ニッパS型の外観

強力ニッパS型

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
NI-125Sφ0.18~1.6(鉄線)13085
NI-150Sφ0.18~1.9(鉄線)165170

外形寸法

NI-125Sの外形寸法図

NI-125Sの外形寸法図

NI-150Sの外形寸法図

NI-150Sの外形寸法図

製品番号頭部幅(mm)
a
頭部厚さ(mm)
T
刃部長さ(mm)
l
グリップ幅(mm)
b
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
NI-125S1591850190×70KA70
NI-150S20112250220×70KA70

注意

  • 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
  • 切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意下さい。
  • グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ニッパS型(バネ付)

強力ニッパS型(バネ付)

    鋼線ニッパ

    鋼線ニッパ

      パワーニッパ NI-175H

      パワーニッパ NI-175H

        NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

        NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

          超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

          超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

            鋼線ニッパ P56-120

            鋼線ニッパ P56-120

              ニッパ NPN-150・NPN-150BW

              ニッパ NPN-150・NPN-150BW

                超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

                超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

                  倍力ニッパ DPP-165

                  倍力ニッパ DPP-165

                    ロングハンドルニッパ

                    ロングハンドルニッパ

                      スタンダードニッパー ブラック仕上げ

                      スタンダードニッパー ブラック仕上げ

                        スムース・ローテーション・ニッパー

                        スムース・ローテーション・ニッパー

                          (メリー印)超硬ワイヤニッパ

                          (メリー印)超硬ワイヤニッパ

                            メーカー トップ工業 室本鉄工 トップ工業 エンジニア フジ矢 室本鉄工 NEPROS フジ矢 KTC(京都機械工具) 室本鉄工 バーコ KEIBA 室本鉄工
                            通常価格 2,751円 4,529円 5,750円 2,900円 6,894円 3,397円 8,250円 8,122円 6,390円 3,509円 5,213円 3,824円 9,916円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            鉄線切断能力(mm) 1.9 2 2.6 - - 0.5 - 2 - 1.2 - - -
                            ばね あり あり - あり あり あり なし なし なし あり あり - あり
                            本体材質 KA70 - KA70 高炭素鋼 特殊鋼 炭素鋼 特殊工具鋼 特殊鋼 炭素工具鋼 - - - 炭素鋼
                            持ち手幅(mm) 50 - 50 - - - - - - - - - -

                            強力ニッパS型(バネ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました