電動ドリル用ワンタッチビットジョイント。【特長】・ワンタッチ交換で作業効率アッ...
ワンタッチビットジョイント(赤)のイメージ
ワンタッチビットジョイント(赤)の寸法図
製品番号 | 使用範囲 (mm) |
全長L (mm) |
重量 (g) |
---|---|---|---|
EBJ-R | 六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで) | 54 | 38 |
製品番号 | カラー | ビット側外径φ (mm) |
キリ側外径φ (mm) |
包装寸法(mm) 高さ×幅 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|
EBJ-R | レッド | 15.8 | 15.6 | 103×50 | アルミ合金・鉄 |
電動ドリル用ワンタッチビットジョイント。
【特長】
・ワンタッチ交換で作業効率アップ。
・+ビットを付けたままで、ドリル類をワンタッチで着脱可能。
・ビット側は白色(ロック式)、反対側は別の色(スライド式)とカラーで識別可能。
・作業中でも重さが気にならない軽量タイプ。
【用途】
・下穴あけ後にビス止め等を、連続で行う作業に最適。
・6mmまでの六角シャンク下穴錐やドリルに使用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ワンタッチビットジョイント(赤)の型番EBJ-Rのページです。
型番EBJ-Rに関する仕様情報を記載しております。