(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

プラスビットを付けたまま穴あけ作業ができるワンタッチビットジョイント。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    54
  • トラスココード:
    374-5350
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 材質:
    スライドカラー:アルミ合金、その他:鉄
  • 使用範囲:六角穴付ボルト:
    六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)
  • 色:
    ブルー
  • ビット側外径(mm):
    15.8
  • キリ側外径(mm):
    15.6
  • 重量(g):
    38

Loading...

ワンタッチビットジョイントの詳細

ワンタッチビットジョイント(青):関連画像

ワンタッチビットジョイント(青)の商品イメージ

使用方法

ワンタッチビットジョイント(青):関連画像

ワンタッチビットジョイント(青)使用方法

製品仕様

 

(単位:mm)

 

ワンタッチビットジョイント(青):関連画像

ワンタッチビットジョイントの寸法図

製品番号 使用範囲
(mm)
全長L
(mm)
重量
(g)
カラー ビット側外径φ
(mm)
キリ側外径φ
(mm)
材質
EBJ-B 六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで) 54 38 ブルー 15.8 15.6 アルミ合金・鉄

使用上の注意

  • ※ 作業中に保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ 芯ブレがする場合は、ビット側(白色)ローレットを持って、作業してください。
  • ※ ドライバービットや下穴錐が確実にロックされている事を確認してから作業を行ってください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBJ-B

10

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスビットを付けたまま穴あけ作業ができるワンタッチビットジョイント。
【特長】
・作業中でも重さが気にならない軽量タイプ。
・6mmまでの六角シャンク下穴錐やドリルに使用可能。
・プラスビットを付けたまま、ドリル類をワンタッチで着脱可能。
・ビット側は白色(ロック式)、反対側は別色(スライド式)とカラーで識別可能。
【用途】
・下穴あけ後にビス止め等を、連続で行う作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用ワンタッチビットジョイントの型番EBJ-Bのページです。
型番EBJ-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

    ワンタッチビットジョイント(赤)

    ワンタッチビットジョイント(赤)

      マグネット・ビスキャッチ

      マグネット・ビスキャッチ

        六角軸ビスキャッチビット

        六角軸ビスキャッチビット

          フレキシブルシャフト TFS-300N

          フレキシブルシャフト TFS-300N

            着磁ホルダー

            着磁ホルダー

              延長バー 両側ジョイント

              延長バー 両側ジョイント

                ロングジョイント

                ロングジョイント

                  携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

                  携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

                    1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

                    1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

                      マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

                      マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

                        ビットホルダーベルト通付

                        ビットホルダーベルト通付

                          マグキャッチ(着磁・脱磁器)

                          マグキャッチ(着磁・脱磁器)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 長堀工業 SK-11 サンフラッグ SK-11 エスコ ヒット ベストツール トラスコ中山
                            通常価格 2,250円 2,250円 1,171円 1,443円 3,870円 2,528円 2,553円 950円 1,445円 3,980円 600円 2,312円 590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   2日目   1日目  
                            商品種類 アダプター アダプター ネジマグキャッチャー - アダプター ケース・ホルダー アダプター アダプター - ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー ネジマグキャッチャー
                            全長(mm) 54 54 65 - 300 13 - - - 100 - - 48
                            トラスココード 374-5350 374-5368 - - - - - - - - - - -
                            ビットホルダー差込角(mm) 6.35 6.35 - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6.35 6.35 - - - - - - - - - - -

                            電動ドリル用ワンタッチビットジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました