バネの反復作業によりパイプ等スピーディに廻せるレンチです。【特長】・円弧状の歯...
レンチプライヤの外観
DP-250の外形寸法図
使用範囲 : 0〜45mm、口幅調整 : 7段階
DP-165の外形寸法図
使用範囲 : 0〜32mm、口幅調整 : 5段階
製品番号 | 使用範囲(mm) | L(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|
DP-165 | 0~32 | 173 | 170 |
DP-250 | 0~45 | 253 | 310 |
製品番号 | H (mm) | F (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | 口幅調節 | 保証トルク (N・m) | 台紙寸法(mm) 高さ×幅 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-165 | 35 | 26 | 8.8 | 18 | 11.5 | 5段階 | 44.2 | 240×80 | Cr-V |
DP-250 | 36 | 36 | 9.2 | 18 | 12 | 7段階 | 105.9 | 315×90 | Cr-V |
バネの反復作業によりパイプ等スピーディに廻せるレンチです。
【特長】
・円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
・柄部の握りはバネ付きですので軽快に操作可能です。
・開きはDP-165は5段階、DP-250は7段階に調整できます。
【用途】
・電設関連の高所作業に最適。
・水道・ガス・エアー配管作業にも適している。
この商品に近い類似品がありませんでした。
レンチプライヤ(バネ付)の型番DP-165のページです。
型番DP-165に関する仕様情報を記載しております。