(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット形デジタルトルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット形デジタルトルクレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
53,422円 ~ 68,708円  特別価格 
税込価格
58,764円 ~ 75,579円  特別価格 

目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で知らせる、ラチェット形デジタルトルクレ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 測定方向:
    左右
  • トルク精度(±%):
    CCW(左):±3%/CW(右):±2%

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 約2分間の無操作で電源が切れるオートパワーオフ機能付きです
  • 2モード測定/ピークホールドモード、トラックモード
  • フリーポジショングリップ機能
    グリップの手力線部ではなくても、グリップ部分であれば、どこに力をかけても誤差±1%以内で正確なトルク値を測定します
    ※DRH030-10BN・DRH060-12BN・DRH085-15BNのみに搭載しています
ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

DRH340-22BN

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

DRH200-18BN

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

DRH135-15BN

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

DRH085-15BN

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

DRH060-12BN

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

DRH030-10BN

特長

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

モンキ形トルクヘッド装着時イメージ

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

音と光でお知らせ

規格表

型番差込角S
(mm)
コネクタ部径
φd(mm)
有効長
(mm)
全長L
(mm)
頭部有効長l
(mm)
頭部外径D
(mm)
厚さT
(mm)
DRH030-10BN9.5 (3/8”)φ10178245502832
DRH060-12BN9.5 (3/8”)φ12185254573229.5
DRH085-15BN12.7 (1/2”)φ15229.2300653437
DRH135-15BN12.7 (1/2”)φ15345.2434653437
DRH200-18BN12.7 (1/2”)φ18445.2540803437
DRH340-22BN12.7 (1/2”)φ22582.36771003437

外形図

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

目標トルク値への到達をLEDの点灯と音でお知らせします。デジタル部が見えにくい作業に大変効果的です。

ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像
  • 設定トルク値の80%に達すると、LEDが点灯しブザーが断続的に鳴り始めます。
  • さらに目標トルク幅に近づくにつれ、LEDが順に点灯します。
  • 100%に到達するとブザーが鳴り続け、LEDが全点灯します。
ラチェット形デジタルトルクレンチ:関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
全長(mm)
トラスココード
差込角
有効長(mm)
付属品
重量(g)
頭部幅(mm)
ヘッド厚さ(mm)
頭部有効長(mm)
コネクタ部外径(mmφ)
ケース寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~30
0.01
245
722-5814
9.5mm(3/8inch)
178
専用ケース/電池(2本)/ドライバー/校正証明書/取扱説明書
420
28
32
50
10
61.5×310×120
10

1個

53,422( 58,764円 )

1日目

12~60
0.01
254
722-5822
9.5mm(3/8inch)
185
専用ケース/電池(2本)/ドライバー/校正証明書/取扱説明書
455
32
29.5
57
12
61.5×310×120
10

1個

62,783( 69,061円 )

1日目

17~85
0.1
300
722-5831
12.7mm(1/2inch)
229.2
専用ケース/電池(2本)/ドライバー/校正証明書/取扱説明書
600
34
37
65
15
61.5×470×120
10

1個

56,714円

51,042

( 56,146円 )

1日目

27~135
0.1
434
722-5849
12.7mm(1/2inch)
345.2
専用ケース/電池(2本)/校正証明書/取扱説明書
925
34
37
65
15
61.5×470×120
10

1個

57,414円

46,459

( 51,105円 )

1日目

40~200
0.1
540
722-5857
12.7mm(1/2inch)
445.2
専用ケース/電池(2本)/校正証明書/取扱説明書
1220
34
37
80
18
61.5×678×120
10

1個

64,009円

57,608

( 63,369円 )

1日目

68~340
0.1
677
722-5865
12.7mm(1/2inch)
582.3
専用ケース/電池(2本)/校正証明書/取扱説明書
1460
34
37
100
22
61.5×678×120
10

1個

68,708( 75,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で知らせる、ラチェット形デジタルトルクレンチです。
【特長】
・丸形ヘッドでコンパクト、振り幅が小さく狭小スペースでの作業に最適です。
・右方向、左方向の両方向を測定できます。
・ギア数72でラチェット駆動角5°と振り幅が小さく狭小空間での作業が可能です。
・LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認できます。
・測定したトルク値(ピークホールモード時)の記録ができます(記録件数50件)。
【仕様】
・トルク精度:時計回り(右)±2%、反時計回り(左)±3%。
・合否判定機能:±1~9%設定可能、OFF機能有です。
【用途】
・産業機械、機器類のトルク管理に最適。
・車両、配管、電材、建築など幅広く使用できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット形デジタルトルクレンチ

ラチェット形デジタルトルクレンチ

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

      モンキ形デジタルトルクレンチ

      モンキ形デジタルトルクレンチ

        デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

        デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

          ラチェットデジトルク(デジタル式)

          ラチェットデジトルク(デジタル式)

            スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ

            スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ

              スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

              スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

                デジタルトルクレンチ SDT3-060

                デジタルトルクレンチ SDT3-060

                  Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット

                  Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット

                    メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 SK-11 TONE スエカゲツール スエカゲツール SK-11 スエカゲツール
                    通常価格 53,422円 49,944円 54,208円 17,569円 29,601円 33,306円 29,081円 14,668円 46,575円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   3日目   4日目  
                    ヘッドタイプ ラチェット式 交換式 特殊 ラチェット式 ラチェット式 - - ラチェット式 -
                    測定方向 左右 左右 左右 左右 左右 - - 左右 -
                    トルク精度(±%) CCW(左):±3%/CW(右):±2% CCW(左):±3%/CW(右):±2% CCW(左):±4%/CW(右):±3% - - - - - -

                    ラチェット形デジタルトルクレンチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました