(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットスピンナ

ラチェットスピンナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,810円
税込単価
9,691円

ラチェットハンドル、スピンナハンドルの作業可能なラチェットスピンナ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    336
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 重量(g):
    600
  • トラスココード:
    344-5887
  • 保証トルク(N・m):
    539.4
  • 特徴:
    歯数36歯、10°でラチェットが作動
  • 材質:
    Cr-V

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-4

1個

8,810( 9,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドル、スピンナハンドルの作業可能なラチェットスピンナ。
【特長】
・独自の設計で、ギアの回転方向の切り替えは頭部の切り替えレバーで行うことが可能。
・ギア数36と細かくハンドルを10°回転するだけでラチェット作業が得られる仕様。
・ハンドルの角度が任意に変えられるので、狭い場所での作業に抜群の機能を発揮。
・付属のクロスバーを装着するとT型・L型ハンドルに変えることが可能。
・狭所作業や奥まった箇所でも十分に力を加えることが可能。
【用途】
・自動車整備、農業機械、機械設備の保守、点検、組立等に最適。

商品情報

ラチェットスピンナの詳細

ラチェットスピンナ:関連画像

ラチェットスピンナ イメージ図

ラチェットスピンナ:関連画像

ラチェットスピンナ 使用例

ラチェットスピンナの寸法

ラチェットスピンナ:関連画像

ラチェットスピンナ 寸法図

  • 製品番号:SH-4
  • 差込角 S:12.7mm(1/2")
  • 重量:600g
  • 保証トルク:539.4N・m

注意・禁止事項

  • ※ ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
  • ※ ソケットの角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

独自の設計です。ラチェットの回転方向の切り替えは頭部の切り替えレバーで行います。ギア数が細かいため(36歯)、ハンドルを10°回転するだけでラチェット駆動を得られます。さらにハンドルの角度を任意に変えられますので、狭い場所での作業に抜群の機能を発揮します。クロスバー付ですので、作業シーンに合わせてハンドルをT字やL字に変更できます。

カタログ

 

Loading...

SH-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットスピンナの型番SH-4のページです。
型番SH-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットスピンナ

ラチェットスピンナ

    スピンナーハンドル 差込角12.7mm

    スピンナーハンドル 差込角12.7mm

      L型ハンドル(差込角19.0mm)

      L型ハンドル(差込角19.0mm)

        1/2 SQエキステンションバー 13506/13507/13567/13568

        1/2 SQエキステンションバー 13506/13507/13567/13568

          スピンナハンドル KOKEN

          スピンナハンドル KOKEN

            ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

            ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

              エクステンションバー(差込角19.0mm)

              エクステンションバー(差込角19.0mm)

                メーカー トップ工業 ミトロイ トップ工業 シグネット KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                通常価格 8,810円 6,270円 11,000円 1,306円 13,741円 8,470円 3,440円
                通常出荷日 1日目   7日目   5日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~  
                用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 19 - 19 凸9.5 凹凸19.0
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - 3/4 1/2 - 3/8 -
                全長(L寸法)(mm) 336 - 330 - - 250 -
                単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 エクステンションバー 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 エクステンションバー

                ラチェットスピンナのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました