(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットコンビ RCW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットコンビ RCW

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,000円 ~ 6,300円
税込価格
3,300円 ~ 6,930円

スパナ&ラチェットで作業効率アップ。【特長】・ギア数72で5°の細かい送り角度...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ラチェットコンビ RCW:関連画像

ラチェットコンビの外観

ラチェットコンビ RCW:関連画像

RCW-24の外形寸法図(単位 : mm)

ラチェットコンビ RCW:関連画像

RCW-21の外形寸法図(単位 : mm)

ラチェットコンビ RCW:関連画像

狭い場所での作業に快適
送り角度 : 5°

ラチェットコンビ RCW:関連画像

送り方向がよくわかるイエローリング

ラチェットコンビ RCW:関連画像

12角サーフェイス(角丸)※ボルト・ナットの角を締めない

製品番号 使用範囲(mm) 全長(mm) 重量(g)
RCW-7 7 137 35
RCW-8 8 137 35
RCW-9 9 160 60
RCW-10 10 160 60
RCW-11 11 165 70
RCW-12 12 168 80
RCW-13 13 178 90
RCW-14 14 190 110
RCW-15 15 200 135
RCW-16 16 206 150
RCW-17 17 225 190
RCW-18 18 235 210
RCW-19 19 245 230
RCW-21 21 280 365
RCW-22 22 280 365
RCW-24 24 310 480
製品番号 口幅D 口の深さ 頭部の厚さT 保証トルク N・m 材質
スパナ部 ラチェット部 F スパナ部 ラチェット部 スパナ部 ラチェット部
RCW-7 17.2 18.0 8.5 4.5 7.0 9.8 25 Cr-V
RCW-8 17.2 18.0 8.5 4.5 7.0 15 30 Cr-V
RCW-9 21.5 21.5 11.0 5.5 7.3 23 44 Cr-V
RCW-10 21.5 21.5 11.0 5.5 7.3 30 60 Cr-V
RCW-11 23.5 23.5 13.4 6.0 8.3 40 80 Cr-V
RCW-12 25.5 24.5 13.4 6.0 8.3 50 98 Cr-V
RCW-13 28.0 25.5 14.0 6.0 8.5 62 118 Cr-V
RCW-14 29.5 28.0 15.0 6.5 8.5 78 157 Cr-V
RCW-15 32.0 29.5 17.5 7.5 9.5 95 186 Cr-V
RCW-16 33.5 31.0 17.5 7.5 9.5 118 216 Cr-V
RCW-17 35.5 33.0 18.7 8.0 9.7 132 255 Cr-V
RCW-18 37.0 34.5 20.0 8.5 10.2 155 275 Cr-V
RCW-19 39.5 35.0 21.0 8.5 10.2 170 315 Cr-V
RCW-21 46.0 43.0 22.8 9.5 13.0 226 382 Cr-V
RCW-22 46.0 43.0 22.8 9.5 13.0 255 422 Cr-V
RCW-24 52.0 47.5 26.5 10.0 13.6 320 471 Cr-V

注意事項

  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番の外形寸法図につきましては、カタログを参照してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
トラスココード
口幅(mm)
保証トルク(N・m)
重量(g)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
137
8
369-2361
スパナ部:17.2/ラチェット部:18
スパナ部:15、ラチェット部:30
35
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

160
10
369-2183
スパナ部:21.5/ラチェット部:21.5
スパナ部:30、ラチェット部:60
60
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

3,150( 3,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

178
13
369-2221
スパナ部:28/ラチェット部:25.5
スパナ部:62、ラチェット部:118
90
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

3,750( 4,125円 )

1日目

225
17
369-2264
スパナ部:35.5/ラチェット部:33
スパナ部:132、ラチェット部:255
190
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。17・19・21㎜はセーフティコード用穴付きです。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

4,650( 5,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

245
19
369-2281
スパナ部:39.5/ラチェット部:35
スパナ部:170、ラチェット部:315
230
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。17・19・21㎜はセーフティコード用穴付きです。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

280
21
369-2302
スパナ部:46/ラチェット部:43
スパナ部:226、ラチェット部:382
365
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

5,850( 6,435円 )

1日目

280
22
369-2329
スパナ部:46/ラチェット部:43
スパナ部:255、ラチェット部:422
365
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

330
24
369-2337
スパナ部:51.5/ラチェット部:48
スパナ部:320、ラチェット部:471
500
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別出来ます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。

1個

4,689( 5,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スパナ&ラチェットで作業効率アップ。
【特長】
・ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動する。
・ラチェット部は本締め出来る強度がある。
・締める・緩める方向が識別できる。
・ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。
・17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付き。
・送り方向がよくわかるイエローリング。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適、電子部品・車両整備用工具など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットコンビ RCW

ラチェットコンビ RCW

    ショートラチェットコンビ

    ショートラチェットコンビ

      首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24

      首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24

        6丁組ラチェットコンビセット

        6丁組ラチェットコンビセット

          コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

          コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

            首振りショートラチェットコンビ

            首振りショートラチェットコンビ

              コンビネーションレンチセット CW-10000S

              コンビネーションレンチセット CW-10000S

                首振りラチェットロングメガネ

                首振りラチェットロングメガネ

                  首振りラチェットコンビ FRC-10000S

                  首振りラチェットコンビ FRC-10000S

                    ラチェットメガネレンチ(両口めがね)

                    ラチェットメガネレンチ(両口めがね)

                      切替え式ラチェットコンビ

                      切替え式ラチェットコンビ

                        ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                        ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                          切替式ラチェットめがねレンチ

                          切替式ラチェットめがねレンチ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 TONE TONE
                            通常価格 3,000円 4,000円 3,034円 15,754円 1,250円 4,650円 16,507円 4,592円 41,276円 6,813円 5,510円 1,520円 2,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション - 両口めがね - 両口めがね コンビネーション 両口めがね コンビネーション
                            ラチェット機構 - -
                            首振り(フレックス) - - - -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 セット品 単品 単品 - 単品 - 単品 単品 単品 単品
                            材質 Cr-V Cr-V Cr-V Cr-V Cr-V Cr-V - Cr-V - Cr-V - - -

                            ラチェットコンビ RCWのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            一般整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/16
                            送り角度5度、72枚ギア、強度、精度ともに問題無く回転方向が矢印と色で分けられているので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました