(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットN形トルクヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットN形トルクヘッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,800円 ~ 9,720円
税込価格
9,680円 ~ 10,692円

強力型トルクヘッドです。【特長】・過酷な環境下での作業にも耐える強力タイプのト...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ラチェットヘッド
  • 負担方向:
    左右
  • 交換ヘッドタイプ:
    ラチェットヘッド
  • 付属品:
    取扱説明書
  • 補足:
    ギア数24/ラチェット駆動角15°。駆動方向の切替えが出来ますので、プリセット形トルクハンドルへの差込方向を考える事で左ねじの締付にも使用できます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ラチェットN形トルクヘッド:関連画像

ラチェットN形トルクヘッド 寸法図

適用トルクハンドル

  • プリセット形トルクハンドル:T-180NT
  • ヘッド交換式 デジタルトルクハンドル:DT200-18BN
製品番号 差込角
S(mm)
全長
L(mm)
頭部有効長
l(mm)
頭部外径
D(mm)
頭部厚み
T(mm)
コネクタ部内径
d(mm)
重量
(g)
RH4N-18TH 12.7(1/2") 100 80 41 18 φ18 340

注意・禁止事項

  • ※ 使用前に必ず、製品に同封の取扱説明書をお読みください。
  • ※ ヘッドの締め付け方向と本体の矢印方向が一致していることを確認のうえ、荷重をかけてください。
  • ※ トルクハンドルにパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
  • ※ ソケットは角ドライブの根元まで差し込んでください。

開発秘話

 

プリセット形トルクハンドル専用のトルクヘッドです。長い歴史とノウハウの蓄積から得たラチェットレンチの技術を応用した切り替え爪形状のラチェット形ヘッドです。本体はもちろん、切り替え爪も鍛造品で強度抜群です。頭部は加工の際にできてしまう穴を完全に埋めておりますので、円滑なラチェット駆動を持続します。『爪鍛造』、『頭部穴埋め』は独自のこだわりです。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
コネクタ部内径(mm)
差込角(mm)
全長(mm)
頭部有効長(mm)
重量(g)
先端部厚さ(mm)
頭部幅(mm)
適用トルクハンドル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975180372864
-
18
9.5(3/8inch)
75
57
340
-
35
プリセット形:T-45NT、ヘッド交換式デジタル形:DT-060-12BN

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

4975180372895
-
15
12.7(1/2inch)
83
65
220
-
35
プリセット形:T-100NT、ヘッド交換式デジタル形:DT-085-15BN、DT-135-15BN

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

4975180372901
408-4080
18
12.7(1/2inch)
100
80
340
33.7
41
プリセット形:T-180NT、ヘッド交換式デジタル形:DT-200-18BN

1個

9,720( 10,692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力型トルクヘッドです。
【特長】
・過酷な環境下での作業にも耐える強力タイプのトルクヘッドです。
・爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
・トルクヘッド単体で仮締めし、トルクハンドルでトルク締めをすることで、作業の効率化が図れます。
・爪のかみ合わせが2ツ山の為、耐荷重性抜群です。
・丸形ヘッドでコンパクトです。
・駆動方向の切替えができますので、プリセット形トルクハンドルへの差込方向を変える事で左ネジの締め付けにも使用できます。
【用途】
・水道、建設、電力など室外作業に適している。
・自動車、機械、設備関連にも多岐に渡り使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットN形トルクヘッド

ラチェットN形トルクヘッド

    ブレーキツール ストレートタイプ

    ブレーキツール ストレートタイプ

      ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

      ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

        差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

        差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

          TPW形トルクヘッド

          TPW形トルクヘッド

            ブレーキツール エクステンションツール

            ブレーキツール エクステンションツール

              GEKシリーズ用ラチェットヘッド

              GEKシリーズ用ラチェットヘッド

                引っ掛けスパナヘッド

                引っ掛けスパナヘッド

                  六角棒替ヘッド(デジラチェ用)

                  六角棒替ヘッド(デジラチェ用)

                    メーカー トップ工業 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE トップ工業 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 中村製作所 KTC(京都機械工具)
                    通常価格 8,800円 5,190円 4,110円 3,600円 20,542円 6,233円 4,089円 6,755円 3,120円
                    通常出荷日 1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    形状 ラチェットヘッド 特殊ヘッド 特殊ヘッド めがねヘッド 特殊ヘッド 特殊ヘッド ラチェットヘッド 特殊ヘッド 特殊ヘッド
                    負担方向 左右 - - - - - - - -
                    交換ヘッドタイプ ラチェットヘッド - - - - - - - -
                    付属品 取扱説明書 - - - 取扱説明書 - - - -
                    補足 ギア数24/ラチェット駆動角15°。駆動方向の切替えが出来ますので、プリセット形トルクハンドルへの差込方向を考える事で左ねじの締付にも使用できます。 - - - - - - - -

                    ラチェットN形トルクヘッドのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました