(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチS型(バネ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオペンチS型(バネ付)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,161円 ~ 3,750円
税込価格
3,477円 ~ 4,125円

細かなつかむ、切るを両立したペンチです。【特長】・高周波焼き入れにより、素晴ら...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    1.5
  • 先端幅(mm):
    2.5-4
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    KA70

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ラジオペンチの外観

ラジオペンチの外観

RA-150Sの外形寸法図

RA-150Sの外形寸法図

RA-125Sの外形寸法図

RA-125Sの外形寸法図

先端形状 ギザ付き

先端形状 ギザ付き

バネ付き

バネ付き

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
RA-125Sφ1.5(鉄線)140100
RA-150Sφ1.5(鉄線)161120
製品番号頭部幅(mm)
a
先端部幅(mm)
c
頭部厚さ(mm)
T
先端部厚さ(mm)
t
頭部長さ(mm)
l
グリップ幅(mm)
b
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
RA-125S15.02.5~4.09.01.8~2.843.047185×70KA70
RA-150S17.02.5~4.010.01.8~3.050.048205×70KA70

注意事項

  • ※ 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 硬いボルト等を強い力で掴むと先端ギザ部が破損する場合があります。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
先端厚み(mm)
トラスココード
全長(mm)
ヘッド幅(mm)
グリップ幅(mm)
重量(g)
頭部長さ(mm)
頭部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
1.8-2.8
359-8691
140
15
47
100
43
9

1個

3,750( 4,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
1.8-3
359-8713
161
17
48
120
50
10

1個

3,161( 3,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

細かなつかむ、切るを両立したペンチです。
【特長】
・高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。
・特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。
・先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です。
・握りやすい硬質グリップ付きです。
・バネ付きなので、連続作業も疲れません。
・バネは交換可能です。
【用途】
・弱電関連の組立・修理・分解作業、自動車・機械等の保全や修理にも適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオペンチS型(バネ付)

ラジオペンチS型(バネ付)

    先細ラジオペンチ(バネ付)

    先細ラジオペンチ(バネ付)

      ロングラジオペンチ 380-170

      ロングラジオペンチ 380-170

        (メリー印)ラジオペンチ

        (メリー印)ラジオペンチ

          ラジオペンチ 2613-200

          ラジオペンチ 2613-200

            ラジオペンチ(成形グリップ付)

            ラジオペンチ(成形グリップ付)

              ラジオペンチ 350-125・350-150

              ラジオペンチ 350-125・350-150

                ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                  ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                  ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                    ラジオペンチ(細長/ギザ付)

                    ラジオペンチ(細長/ギザ付)

                      ラジオペンチ 2503-125

                      ラジオペンチ 2503-125

                        ロングラジオペンチ TBLRP170

                        ロングラジオペンチ TBLRP170

                          落下防止ラジオペンチシリーズ

                          落下防止ラジオペンチシリーズ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 フジ矢 室本鉄工 クニペックス トップ工業 フジ矢 フジ矢 フジ矢 トップ工業 クニペックス トラスコ中山 クニペックス
                            通常価格 3,161円 4,850円 3,525円 3,872円 7,094円 4,350円 3,100円 4,241円 2,760円 3,750円 5,445円 2,682円 8,777円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            鉄線切断能力(mm) 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 -
                            先端幅(mm) 2.5-4 1.8-2.4 - - - 2.5-4 - - - - - - -
                            ばね あり あり なし あり なし - なし あり あり - なし - -
                            本体材質 KA70 KA70 - - - KA70 - - - KA70 - - -

                            ラジオペンチS型(バネ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました