(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,522円
税込単価
8,274円

電材ラック締め作業の絶品ラチェットレンチ。【特長】・ソケット部はロングサイズ、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    多機能レンチ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    146
  • 二面幅寸法(mm):
    8×10×12×13
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    248-7209
  • 外径(mm):
    小さい方:22/大きい方:28
  • 保証トルク(N・m):
    8mm部:23.5、10mm部:47.1、12mm部:82.4、13mm部:94.1
  • 重量(g):
    185
  • 材質:
    SUS420J2/Cr-V
  • 仕様:
    12角サーフェイス
  • 特長:
    ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(8・10・12・13㎜)使用できます。軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。ギア数18で20°でラチェットが駆動します。電路支持金具等を締め付けるには十分な強度があります。本体プレート部にセーフティコード用穴φ3.5付きです。

Loading...

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ):関連画像

各部位説明

  • 耐久性抜群:本プレート部には、強度と耐久性の高いステンレスを採用。
  • 安全ひも用穴つき。
  • 軽量化とグリップ感:軽量化と握りやすさを追求して、中プレートには強化プラスチックを使用。
ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ):関連画像

8.10mm

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ):関連画像

10mm

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ):関連画像

12mm

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ):関連画像

13mm

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ):関連画像

寸法図

注意・禁止事項

  • ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRW-3L

1個

7,522( 8,274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電材ラック締め作業の絶品ラチェットレンチ。
【特長】
・ソケット部はロングサイズ、1丁で4サイズ(8・10・12・13mm)使用可能
・軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用
・本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製
・ギア数18で20度でラチェットが駆動
・電路支持金具等を締め付けるには十分な強度
・本体プレート部にセーフティコード用穴(直径3.5mm)付き
【用途】
・種ラックの取付け作業・配管バンド、電路支持金具の脱着に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)の型番PRW-3Lのページです。
型番PRW-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

    鉄カンラッチ

    鉄カンラッチ

      スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

      スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

        レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

        レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

          板ラチェットレンチ 軽量

          板ラチェットレンチ 軽量

            アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

            アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

              切替え式ラチェットコンビ

              切替え式ラチェットコンビ

                ベント板ラチェットレンチ

                ベント板ラチェットレンチ

                  4サイズ板ラチェットレンチ(SUS420J2/Cr-V)

                  4サイズ板ラチェットレンチ(SUS420J2/Cr-V)

                    両スライドラッチ(本体) PRW-5W

                    両スライドラッチ(本体) PRW-5W

                      ピンスパナ

                      ピンスパナ

                        超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

                        超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

                          TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mm

                          TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mm

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 スーパーツール トップ工業 トラスコ中山
                            通常価格 7,522円 9,501円 8,343円 7,720円 2,604円 8,136円 5,510円 3,227円 3,074円 7,830円 10,347円 6,733円 6,003円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 板ラチェットレンチ 多機能レンチ コンビネーション 板ラチェットレンチ 板ラチェットレンチ 多機能レンチ 専用工具 片口めがね -
                            ラチェット機構 -
                            首振り(フレックス) - -
                            全長(mm) 146 165 165 146 - 148 - - - 190 250 - -
                            二面幅寸法(mm) 8×10×12×13 10×12×13×14 12×13×14×17 17 / 8×10×12×13 - 8×10×12×13 - - - 10×17 - - -

                            ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました