(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイントレンチ スタンダードタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円

【特長】・最大約25°の角度からネジを廻せるので、狭い場所での作業効率がアップ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    特殊合金鋼
  • 補足:
    最大約25°の角度からネジを廻せるので、狭い場所での作業効率がアップします。

Loading...

ボールポイントレンチ スタンダードタイプの仕様

 ボールポイントレンチ スタンダードタイプの外観

ボールポイントレンチ スタンダードタイプの外観

HBS-100の外形寸法図[(単位 : mm)

HBS-100の外形寸法図[(単位 : mm)

HBS-80の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-80の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-60の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-60の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-60の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-60の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-40の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-40の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-30の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-30の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-25の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-25の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-20の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-20の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-15の外形寸法図(単位 : mm)

HBS-15の外形寸法図(単位 : mm)

製品番号S
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
HBS-151.55114
HBS-2025816
HBS-252.56518
HBS-3037420
HBS-4047825
HBS-5058928
HBS-60610132
HBS-80811236
HBS-1001012840

注意事項

  • ※ 六角寸法に合ったレンチをお選びください。
  • ※ 六角穴の奥まで完全に挿入し、押し付けながら使用してください。
  • ※ 六角部にねじれや亀裂があるレンチは使用しないでください。
  • ※ サビついたボルトなどを外す時は、レンチの能力以上のトルクを必要とする場合があります。
  • ※ 簡単に外れない時は、作業を中止してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBS-60

6
101
32

2個

1,436( 1,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大約25°の角度からネジを廻せるので、狭い場所での作業効率がアップ
・特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れている
【用途】
・型・機械・治工具などの穴付ボルトの着脱作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントレンチ スタンダードタイプの型番HBS-60のページです。
型番HBS-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイントレンチ スタンダードタイプ

ボールポイントレンチ スタンダードタイプ

    ボールポイントレンチ ロングタイプ

    ボールポイントレンチ ロングタイプ

      ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)

      ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)

        1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ

        1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ

          1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ホールド付)

          1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ホールド付)

            1.5-10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)

            1.5-10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)

              1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

              1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

                メーカー トップ工業 トップ工業 KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,436円 1,148円 10,391円 3,950円 12,219円 9,120円 9,830円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - - 六角棒L形レンチ -
                先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント - - ボールポイント -
                単品・セット区分 単品 - セット品 - - セット品 -
                材質 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - -
                補足 最大約25°の角度からネジを廻せるので、狭い場所での作業効率がアップします。 最大約25°の角度からネジを廻せるので、狭い場所での作業効率がアップします。 - - - - -

                ボールポイントレンチ スタンダードタイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました